Immagine allargata

Immagine allargata

ICE

L’esclusivo design della gamma Hyperchill garantisce diversi vantaggi nel raffreddamento di processo. Tra le principali caratteristiche di progettazione vi sono:

Controllo della temperatura massima

La gamma Hyperchill è dotata di evaporatore all’interno del serbatoio dell’acqua e sensore di controllo della temperatura in corrispondenza dell’uscita dell’acqua. L’esclusivo design assicura un controllo della temperatura dell’acqua estremamente preciso all’uscita del refrigeratore. Le dimensioni generose del serbatoio dell’acqua garantiscono un ulteriore miglioramento della stabilità della temperatura.

Economicità ed ecosostenibilità

I componenti del circuito idraulico e del refrigerante sono progettati in modo tale da funzionare ininterrottamente e assicurare vantaggiosi risparmi energetici anche a carico parziale. Garanzia delle migliori prestazioni sul mercato grazie all’impiego di più compressori, doppi circuiti indipendenti del refrigerante (rotazione automatica) e condensatore / evaporatore di grandi dimensioni, il cui funzionamento combinato consente di soddisfare precise esigenze di raffreddamento.

Sicurezza e affidabilità

I dispositivi di sicurezza e il bypass interno per l’acqua rappresentano per gli utenti una garanzia di assoluta tranquillità e affidabilità.

L’ampia gamma di accessori e opzioni disponibili rende la gamma Hyperchill così flessibile da soddisfare i requisiti delle più complesse applicazioni industriali.

-