La struttura robusta e compatta della gamma Hyperchill Plus, abbinata a una qualità costruttiva eccellente, garantisce prestazioni di raffreddamento ad altissimo livello. Tra le principali caratteristiche prestazionali della gamma Hyperchill Plus vi sono:
Funzionamento del refrigeratore e condizioni di raffreddamento stabili
Qualità e pulizia costanti del fluido di raffreddamento
Efficienza e produttività del processo industriale ottimizzate
Costi di manutenzione e tempi di fermo dell’impianto ridotti
Il circuito idraulico non ferroso, il capiente serbatoio dell’acqua in acciaio inox e i condensatori e l’evaporatore di grandi dimensioni garantiscono un funzionamento del refrigeratore ad alta efficienza energetica. Le prestazioni di raffreddamento sono garantite a fronte di una serie di condizioni ambientali diverse e con carico variabile. Tutti i refrigeratori sono dotati di dispositivi di sicurezza per tutelare ulteriormente l’investimento dei clienti. L’interfaccia Modbus di monitoraggio remoto è disponibile a partire dal modello ICEP007.
L’ampia gamma di accessori e opzioni disponibili rende la gamma Hyperchill Plus così flessibile da soddisfare i requisiti delle più complesse applicazioni industriali.