La conception unique de la gamme Hyperchill offre de nombreux avantages en matière de processus de refroidissement. Les caractéristiques de conception clés incluent notamment :
Contrôle de la température optimal
Dans les refroidisseurs Hyperchill, l’évaporateur se trouve dans le réservoir d’eau, et la sortie d’eau est équipée d’un capteur de température. Cette conception unique garantit une grande précision de la température de l’eau en sortie du refroidisseur. La grande capacité du réservoir d’eau améliore davantage la stabilité de la température.
Économique et écologique
Les composants du circuit hydraulique et du circuit de réfrigérant sont conçus pour fonctionner en continu et réaliser des économies d’énergie, même à des charges partielles. Les performances de pointe sont garanties grâce à l’utilisation de compresseurs multiples, de deux circuits de réfrigération indépendants (rotation automatique) et d’un ensemble condenseur/évaporateur de grande taille qui répond à des exigences de refroidissement précises.
Sécurité et fiabilité
Les dispositifs de sécurité et la dérivation d’eau interne offrent plus de fiabilité et de tranquillité d’esprit pour l’utilisateur.
La vaste gamme d’options et d’accessoires garantit la flexibilité de la gamme Hyperchill afin de répondre aux besoins des applications industrielles les plus délicates.