PROCESSUS DE REFROIDISSEMENT

REFROIDISSEMENT DANS L'INDUSTRIE

Les besoins de refroidissement se retrouvent fréquemment dans les secteurs industriels et commerciaux. Le refroidissement se divise généralement en plusieurs groupes :

Refroidissement

Ce type de refroidissement s'applique lorsqu'un contrôle précis et constant de la température est nécessaire dans un processus. On utilise alors fréquemment des refroidisseurs à eau de précision, car ils peuvent fournir une capacité de refroidissement quels que soient la température ambiante, la charge thermique et les exigences de débit de l'application.

Refroidissement de confort/climatisation

Ce type de technologie de refroidissement régule la température et l'humidité dans un espace. Cette technologie, généralement simple, permet de refroidir des pièces, des armoires électriques ou d'autres lieux où le contrôle de la température ne doit pas nécessairement être précis et constant. Les climatiseurs font partie de ce groupe.

TAILLE DE MARCHÉ DU SECTEUR DU REFROIDISSEMENT

Le marché mondial du refroidissement représente un fort potentiel et croît d’année en année. En 2019, le marché global du refroidissement est estimé à 181 milliards de dollars. En 2024, il devrait représenter 251 milliards de dollars, soit un taux de croissance annuel composé de 6,8 %.

Le refroidissement de processus représente environ 35 % du marché total ci-dessus. La taille globale du marché accessible représente pour Parker et ses distributeurs une opportunité considérable de développement et de réussite commune.

QU'EST-CE QUE LE REFROIDISSEMENT DE PROCESSUS ?

De façon simpliste, le refroidissement de processus peut se définir comme suit :
Le refroidissement de processus consiste à éliminer la chaleur indésirable dans un processus.
L’élimination de la chaleur indésirable est souvent nécessaire pour garantir la sécurité, l’efficacité et la fiabilité du processus.

POURQUOI UN REFROIDISSEMENT DE PROCESSUS ?

Dans de nombreux processus industriels, il faut gérer soigneusement la charge thermique. Différents aspects de l’application globale peuvent nécessiter un refroidissement.

Les domaines de refroidissement essentiels sont les suivants :

REFROIDISSEMENT DIRECT D'UN PRODUIT

  • Plastique pendant le moulage
  • Produits métalliques pendant l'usinage

REFROIDISSEMENT D'UN PROCESSUS SPÉCIFIQUE

  • Fermentation des bières
  • Cuves de réaction chimique

REFROIDISSEMENT DES MACHINES

  • Refroidissement de circuit hydraulique et de boîte de vitesses
  • Machines de soudage et de découpe laser
  • Fours de traitement

Dans de nombreux processus, l’intégrité du produit fini et le processus lui-même dépendent d’une gestion précise de la chaleur.

Les principaux motifs du besoin de refroidissement sont les suivants :

POURQUOI CHOISIR DES REFROIDISSEURS À EAU POUR LE REFROIDISSEMENT DE PROCESSUS ?

Les refroidisseurs à eau de précision peuvent s’intégrer facilement à la plupart des applications. Le refroidisseur à eau utilise un circuit de réfrigération pour éliminer la charge thermique transmise au liquide de refroidissement (eau ou mélange de Glycol) de retour de l’application.

Les refroidisseurs à eau de précision pouvant fonctionner dans des conditions ambiantes diverses et à des charges variables, ils conviennent parfaitement à un refroidissement de processus efficace. Les avantages des refroidisseurs à eau pour le refroidissement de processus sont notamment les suivants :

Contrôle constant et précis de la température du processus

Acheminement direct du liquide de refroidissement à la source de chaleur de l'application

Refroidissement indépendant des conditions ambiantes

Réduction de la contamination potentielle du processus grâce au circuit d'eau en boucle fermée

Recirculation du liquide de refroidissement pour réduire les déchets et les coûts

Conception modulaire offrant des options d'expansion

Grande capacité d'échange thermique

L'eau est une ressource facilement disponible dans la plupart des secteurs et peu onéreuse

Potentiel d'intégration aux systèmes de refroidissement existants