La conception robuste et compacte de la gamme Hyperchill Plus, associée à une qualité de construction exceptionnelle, garantit des performances de refroidissement optimales. Les principales caractéristiques de performance de la gamme Hyperchill Plus incluent :
Fonctionnement du refroidisseur et des conditions de refroidissement stables
Propreté et qualité constantes du liquide de refroidissement
Efficacité et productivité du processus industriel améliorées
Coûts de maintenance et temps d’arrêt de l’usine réduits
Le circuit hydraulique non ferreux, le réservoir d’eau en acier inoxydable de grande capacité, les condenseurs et l’évaporateur de grande taille garantissent un fonctionnement économe en énergie du refroidisseur. Les performances de refroidissement sont garanties dans une grande variété de conditions environnementales à des charges différentes. Tous les refroidisseurs sont équipés de dispositifs de sécurité qui garantissent une protection supplémentaire de l’investissement du client. Une interface Modbus pour la surveillance à distance est disponible à partir du modèle ICEP007.
La vaste gamme d’options et d’accessoires garantit la flexibilité de la gamme Hyperchill Plus afin de répondre aux besoins des applications industrielles les plus délicates.