Modell Optionen

Modell Optionen

ICE

Das einzigartige Design der Hyperchill Reihe bietet zahlreiche Vorteile für die Prozesskühlung. Zu den wichtigsten Designmerkmalen gehören:

Regelung der Maximaltemperatur

Bei der Hyperchill Reihe befindet sich die Verdampferstufe innerhalb des Wassertanks, während ein Temperaturregelungssensor am Wasserauslass montiert ist. Dieses einzigartige Design gewährleistet eine hochpräzise Regelung der Wassertemperatur am Auslass des Kaltwassersatzes. Der großzügig bemessene Wassertank trägt zusätzlich zur Temperaturstabilität bei.

Wirtschaftlich und umweltfreundlich

Die Komponenten im Hydraulik- und Kältemittelkreis sind für den Dauerbetrieb ausgelegt und sorgen selbst im Teillastbetrieb für nachhaltige Energieeinsparungen. Marktführende Leistung garantiert durch den Einsatz von mehreren Kompressoren, zwei unabhängigen Kältemittelkreisen (automatische Rotation) und überdimensionierten Verflüssigern/Verdampfern, die in perfektem Zusammenspiel exakt die benötigte Kälteleistung liefern.

Sicherheit und Zuverlässigkeit

Ausgereifte Sicherheitsvorrichtungen und die integrierte Wasser-Bypassleitung bieten dem Anwender ein Höchstmaß an Betriebssicherheit.

Das breite Spektrum von Optionen und Zubehör gewährleistet die Flexibilität der Hyperchill Reihe, um die Anforderungen der anspruchsvollsten industriellen Anwendungen zu erfüllen.

-