Die robuste und kompakte Ausführung der Hyperchill Plus Reihe gewährleistet in Kombination mit erstklassiger Fertigungsqualität eine maximale Kälteleistung. Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen der Hyperchill Plus Reihe zählen:
Zuverlässiger Kaltwassersatz-Betrieb und stabile Kühlbedingungen
Erhält die Sauberkeit und Qualität der Kühlflüssigkeit aufrecht
Steigert gleichzeitig die Effizienz und Produktivität des industriellen Prozesses
Reduzierte Wartungskosten und Stillstandzeiten
Der Eisenfreie-Hydraulikkreis, ein großzügig bemessener Edelstahl-Wassertank sowie überdimensionierte Verflüssiger und Verdampfer gewährleisten einen energieeffizienten Betrieb des Kaltwassersatzes. Die Kälteleistung wird über ein weites Spektrum von Umgebungsbedingungen sowie bei variierenden Lasten gewährleistet. Alle Kaltwassersätze sind mit Sicherheitsvorrichtungen ausgestattet, die für zusätzlichen Schutz der Anlage sorgen. Eine Modbus-Schnittstelle für die Fernüberwachung ist ab dem Modell ICEP007 erhältlich.
Das breite Angebot an Optionen und Zubehör gewährleistet die Flexibilität der Hyperchill Plus Reihe, um die Anforderungen der anspruchsvollsten industriellen Anwendungen zu erfüllen.