Kaltwassersatz-Lösungen
Seit über 40 Jahren entwickelt und fertigt Parker marktführende Produkte, die den Kühlungsbedarf zahlreicher Branchen decken. Die Kaltwassersätze von Parker bieten ideale Lösungen für industrielle Kühlungsprozesse, in denen hohe Leistung, Energieeffizienz, Zuverlässigkeit, Betriebssicherheit und reduzierte Wartungskosten gefragt sind.
Parker bietet für seine Präzisions-Wasserkühlungstechnologie zwei Produktreihen an: die Hyperchill Plus (ICEP) Reihe und die Hyperchill (ICE) Reihe.

Die ICEP & ICE Kaltwassersatz-Reihen bieten Kälteleistungen von 1,7 bis 760 kW. Die Kaltwassersätze eignen sich für Installationen im Innen- und Außenbereich. Wasser- und luftgekühlte Verflüssigervarianten sind für verschiedene Versorgungsspannungen sowie für Nordamerika mit einer UL-Zulassung erhältlich. Wir bieten für unsere vielseitig einsetzbaren Kaltwassersätze eine breite Auswahl an Optionen und Zubehör, um den Kühlungsbedarf aller industriellen Anwendungen zu decken.
Jede einzelne Hyperchill und Hyperchill Plus Einheit wird ausgiebig getestet, um die effiziente Funktion und Zuverlässigkeit unter allen Betriebsbedingungen zu gewährleisten.
ÜBERSICHT ÜBER DIE ICE & ICEP MODELLE
PRÄZISIONSKÜHLUNG FÜR INDUSTRIELLE PROZESSE
Erreichbare Kälteleistung unter Nennbedingungen für beide Kaltwassersatzreihen:
Erreichbare Kälteleistung für die 50-Hz- und 60-Hz-Modelle:
50 Hz
REIHE
ICEP
1,7 bis 58 kW
ICE
76 bis 360 kW
ICE MAXI
460 bis 760 kW
60 Hz
MIT UL-ZULASSUNG
ICEP
3 bis 24 kW
PCW
29 bis 230 kW
HYPERCHILL ICEP REIHE
Die ICEP Reihe bietet eine vielseitige und flexible Lösung für Anwendungen, die eine Kälteleistung im Bereich von 1,7 kW bis 58,3 kW erfordern. Die wichtigsten technischen Daten der Baureihe sind wie folgt:
ICEP REIHE – TECHNISCHE DATEN
TECHNISCHE DATEN
|
Modell ICEP |
002-W |
003-W |
005-W |
007-W |
010-W |
014-W |
020-W |
024-W |
030-W |
040-W |
050-W |
060-W |
|
Kälteleistung1 – kW |
1,7 |
3.3 |
5.2 |
7,8 |
10,8 |
14,6 |
20,3 |
23,6 |
29,7 |
40,6 |
49,0 |
58,3 |
|
Kompressoraufnahmeleistung – kW |
0,7 |
1,3 |
1,4 |
1,7 |
2,5 |
3,2 |
4.4 |
5.4 |
5,7 |
7,5 |
10,0 |
12,3 |
|
ABSCH.3 |
3,15 |
3,73 |
4,5 |
4,55 |
4,86 |
4,73 |
4,53 |
4.51 |
4,76 |
5,13 |
5,12 |
5,11 |
|
Stromversorgung – V/ph/ |
230 / 1 / 50 |
400 / 3 / 50 |
||||||||||
|
Schutzindex |
33 |
54 |
||||||||||
|
Kältemittel |
R407c |
|||||||||||
KOMPRESSOR
|
Typ |
Gedichteter Kolbenkompressor |
Scroll-Kompressor |
||||||||||
|
Kompressoren/Kreise |
1/1 |
|||||||||||
|
Max. Leistungsaufnahme1 Kompressor – kW |
0,7 |
1,3 |
1,5 |
2,4 |
3,8 |
4.4 |
5,7 |
6,6 |
8,3 |
11,4 |
14,9 |
17,3 |
AXIAL VENTILATOR(EN)
|
Menge – Anzahl |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Max. Leistungsaufnahme1 Gebläse – kW |
0,07 |
0,12 |
0,12 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,45 |
0,69 |
0,69 |
0,69 |
|
Luftstrom – m2/h |
430 |
1295 |
1295 |
3437 |
3437 |
4337 |
4878 |
6159 |
9437 |
16.029 |
15.215 |
16.875 |
WASSERGEKÜHLTE VERSION
|
Wasserdurchfluss Kondensator – m3/h |
– |
1,5 |
2,1 |
2,5 |
2,9 |
3,9 |
5,1 |
5,9 |
||||
|
Kondensatoranschlüsse – Zoll |
– |
3/4″ |
3/4″ |
3/4″ |
1″ |
1 1/4″ |
1 1/4″ |
1 1/4″ |
||||
PUMPE P30 (3,0bar)
|
Max. Aufnahmeleistung – kW |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,9 |
0,9 |
1,0 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
|
Wasserdurchfluss (nom./max.)1 – m3/h |
0,3/1,9 |
0,6/1,9 |
0,9/1,9 |
1,3/4,8 |
1,8/4,8 |
2,5/6 |
3,4/9,6 |
4,9/9,6 |
5,1/9,6 |
6,9/18 |
8,4/18 |
10,1/18 |
|
Saugdruck (nom./min.)1 – m H2 O |
35/5 |
33/5 |
26/5 |
30/12,8 |
29/12,8 |
29/21 |
29/17,3 |
28/17,3 |
26/17,3 |
29/23,1 |
27/23,1 |
25/23,1 |
GERÄUSCHPEGEL
|
Schalldruck (axial)2 – dB(A) |
52 |
52 |
52 |
53 |
53 |
50 |
50 |
50 |
51 |
52 |
52 |
53 |
1) Bei Wassertemperatur von 20/15 °C, 0 % Glykol, 25 °C Umgebungstemperatur (luftgekühlte Modelle) oder 25 °C Wassertemperatur am Kondensatoreinlass bei 35 °C Kondensationstemperatur (wassergekühlte Modelle).
2) Bezogen auf Axiallüfterversion bei Aufstellung im Freien in einer Entfernung von 10 m zur Anlage, gemessen zur Verflüssigerseite in 1 m Höhe über dem Boden.
3) Berechnung gemäß der Verordnung (EU) 2016/2281 über die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Prozesskühlern mit hoher Betriebstemperatur.
Als Hersteller von Prozesskühlern, die Wasser bei einer Auslegungstemperatur von 15 °C liefern, erklärt Parker Hannifin Manufacturing s.r.l., Gas Separation and Filtration Division EMEA, dass die Parker Kaltwassersätze von der Ökodesign-Verordnung (EU) 2016/2281 ausgenommen sind.
GEWICHTE UND ABMESSUNGEN
|
Breite – mm |
520 |
755 |
755 |
756 |
756 |
756 |
756 |
756 |
756 |
856 |
856 |
856 |
|
Tiefe – mm |
500 |
535 |
535 |
806 |
806 |
806 |
1206 |
1206 |
1206 |
1956 |
1956 |
1956 |
|
Höhe – mm |
550 |
801 |
801 |
1405 |
1405 |
1405 |
1405 |
1405 |
1405 |
1680 |
1680 |
1680 |
|
Anschlüsse eingehend/ausgehend – Zoll |
1/2″ |
3/4″ |
3/4″ |
3/4″ |
3/4″ |
3/4″ |
1″ |
1″ |
1″ |
1 1/2″ |
1 1/2″ |
1 1/2″ |
|
Tankkapazität – 1 |
15 |
15 |
22,5 |
65 |
65 |
65 |
100 |
100 |
130 |
250 |
250 |
250 |
|
Gewicht (axial) – kg |
40 |
80 |
85 |
160 |
165 |
175 |
220 |
230 |
250 |
450 |
470 |
510 |
|
Gewicht (wassergekühlt) – kg |
– |
– |
– |
– |
– |
175 |
220 |
230 |
250 |
450 |
470 |
510 |
Die folgende Tabelle enthält die verfügbaren 50-Hz-Versionen der ICEP Kaltwassersatz-Baureihe:
|
ICEP002-W |
ICEP003-W |
ICEP005-W |
ICEP007-W |
ICEP010-W |
ICEP014-W |
ICEP020-W |
ICEP024-W |
ICEP030-W |
ICEP040-W |
ICEP050-W |
ICEP060-W |
|
|
Offener Kreislauf |
Mit manuellem Einfüllsatz für Umgebungsdruck erhältlich |
|||||||||||
|
Geschlossener Kreislauf |
||||||||||||
|
Luftgekühlt mit Axialgebläsen |
||||||||||||
|
Luftgekühlt mit Gebläse mit hohem Saugdruck für Luftkanäle |
||||||||||||
|
Wassergekühlt |
||||||||||||
In der/den folgenden Tabelle(n) finden Sie die verfügbaren Optionen und die Standardmerkmale der ICEP 50-Hz-Kaltwassersatzmodelle:
|
ICEP002-W |
ICEP003-W |
ICEP005-W |
ICEP007-W |
ICEP010-W |
ICEP014-W |
ICEP020-W |
ICEP024-W |
ICEP030-W |
ICEP040-W |
ICEP050-W |
ICEP060-W |
|
|
Differenzdruckschalter |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
|
MODBUS |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
|||
|
Hebeösen |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
||||||
|
Nichteisen-Hydraulikkreis mit Wassertank und 3-bar-Pumpe |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
|
Niedrige Umgebungstemperatur -10 °C mit Gebläse-Stufenregelung |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
||||||
|
Ohne Tank |
||||||||||||
|
Ohne Tank und Pumpe |
||||||||||||
|
Ohne Pumpe |
||||||||||||
|
P50 (5-bar-Pumpe) |
||||||||||||
|
P15 (1,5-bar-Pumpe) |
||||||||||||
|
Doppelpumpe P30 (3-bar-Pumpe) |
||||||||||||
|
Hartling-Stecker |
||||||||||||
|
Genaue Steuerung (+/-0,5 °C) |
||||||||||||
|
Niedriger Wasserstand -10 °C |
||||||||||||
|
Niedrige Umgebungstemperatur -10 °C mit Gebläsedrehzahlregelung |
||||||||||||
|
Niedrige Umgebungstemperatur -20 °C mit Gebläsedrehzahlregelung, Kurbelgehäuseheizung und Schaltschrankheizung |
||||||||||||
|
Frostschutzheizung |
||||||||||||
|
BioEnergy und Schutz gegen aggressive Umgebungen |
||||||||||||
|
Tropikalisierung (53 °C) |
||||||||||||
|
Dynamischer Differenzdrucksollwert |
OPTIONEN UND STANDARDMERKMALE – LUFTGEKÜHLT MIT VENTILATOR(EN) MIT HOHEM SAUGDRUCK FÜR LUFTKANÄLE |
|||||||||||
|
ICEP040-W |
ICEP050-W |
ICEP060-W |
|||||||||
|
Differenzdruckschalter |
Standard |
Standard |
Standard |
||||||||
|
MODBUS |
Standard |
Standard |
Standard |
||||||||
|
Nichteisen-Hydraulikkreis mit Wassertank und 3-bar-Pumpe |
Standard |
Standard |
Standard |
||||||||
|
Niedrige Umgebungstemperatur -10 °C mit Gebläse-Stufenregelung |
Standard |
Standard |
Standard |
||||||||
|
Ohne Tank |
|||||||||||
|
Ohne Tank und Pumpe |
|||||||||||
|
Ohne Pumpe |
|||||||||||
|
P50 (5-bar-Pumpe) |
|||||||||||
|
P15 (1,5-bar-Pumpe) |
|||||||||||
|
Doppelpumpe P30 (3-bar-Pumpe) |
|||||||||||
|
Hartling-Stecker |
|||||||||||
|
Genaue Steuerung (+/-0,5 °C) |
|||||||||||
|
Niedriger Wasserstand -10 °C |
|||||||||||
|
Frostschutzheizung |
|||||||||||
|
Dynamischer Differenzdrucksollwert |
|||||||||||
OPTIONEN UND STANDARDMERKMALE – WASSERGEKÜHLT |
|||||||||||
|
ICE0P014-W |
ICEP020-W |
ICEP024-W |
ICEP030-W |
ICEP040-W |
ICEP050-W |
ICEP650-W |
|||||
|
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
|||||
|
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
|||||
|
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
|||||
Die folgende Tabelle enthält die verfügbaren 60-Hz-Versionen der ICEP Kaltwassersatz-Baureihe:
ICEP REIHE – VERSIONEN UND OPTIONEN (60-HZ-MODELLE)
|
ICEP002-W |
ICEP003-W |
ICEP005-W |
ICEP007-W |
ICEP010-W |
ICEP014-W |
ICEP020-W |
ICEP024-W |
|
|
Differenzdruckschalter |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
|
MODBUS |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
|||
|
Hebeösen |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
||
|
Nichteisen-Hydraulikkreis mit Wassertank und 3-bar-Pumpe |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
|
Niedrige Umgebungstemperatur -10 °C mit Gebläse-Stufenregelung |
Standard |
Standard |
||||||
|
Ohne Tank |
||||||||
|
Ohne Tank und Pumpe |
||||||||
|
Ohne Pumpe |
||||||||
|
P50 (5-bar-Pumpe) |
||||||||
|
P15 (1,5-bar-Pumpe) |
||||||||
|
Hartling-Stecker |
||||||||
|
Genaue Steuerung (+/-0/5 °C) |
||||||||
|
Niedriger Wasserstand -10 °C |
||||||||
|
Niedrige Umgebungstemperatur -10 °C mit Gebläsedrehzahlregelung |
||||||||
|
Niedrige Umgebungstemperatur -20 °C mit Gebläsedrehzahlregelung, Kurbelgehäuseheizung und Schaltschrankheizung |
||||||||
|
BioEnergy und Schutz gegen aggressive Umgebungen |
||||||||
|
Dynamischer Differenzdrucksollwert |
HYPERCHILL ICE REIHE
Die ICE Reihe bietet eine vielseitige und flexible Lösung für Anwendungen, die eine Kälteleistung im Bereich von 76 kW bis 750 kW erfordern. Die wichtigsten technischen Daten der Baureihe sind wie folgt:
ICE REIHE – TECHNISCHE DATEN
TECHNISCHE DATEN
|
Modell ICE |
076 |
090 |
116 |
150 |
183 |
230 |
310 |
360 |
||||
|
Kälteleistung1 – kW |
76,0 |
90,2 |
115,5 |
149,2 |
182,3 |
228 |
309 |
360 |
||||
|
Kompressoraufnahmeleistung – kW |
15,4 |
20,3 |
24,9 |
30,8 |
40,1 |
51,4 |
65 |
82 |
||||
|
ABSCH.3 |
5,39 |
4,97 |
5,08 |
5,35 |
5,04 |
4,80 |
5,51 |
4,57 |
||||
|
Stromversorgung – V/ph/ |
400 / 3 / 50, ohne Nullleiter |
|||||||||||
|
Schutzindex |
54 |
|||||||||||
|
Kältemittel |
R407c |
|||||||||||
KOMPRESSOR
|
Typ |
Gedichteter Scroll-Kompressor |
|||||||
|
Kompressoren/Kreise |
2 / 2 |
4 / 2 |
||||||
|
Max. Leistungsaufnahme1 Kompressor – kW |
11,1 |
13,7 |
16,8 |
11,1 |
13,7 |
16,8 |
23,3 |
28,7 |
AXIAL VENTILATOR(EN)
|
Menge – Anzahl |
3 |
2 |
3 |
4 |
||||
|
Max. Leistungsaufnahme1 Gebläse – kW |
0,78 |
0,78 |
0,78 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Luftstrom |
25.500 |
25000 |
26.400 |
47.000 |
46.000 |
66.000 |
88.000 |
88.000 |
ZENTRIFUGAL VENTILATOR(EN)
|
Menge – Anzahl |
3 |
3 |
– |
|||||
|
Max. Leistungsaufnahme1 Gebläse – kW |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
3 |
3 |
3 |
||
|
Luftstrom – m3/h |
25.500 |
25.500 |
26.400 |
47.000 |
46.000 |
66.000 |
||
|
Saugdruck – Pa |
100 |
100 |
100 |
180 |
180 |
130 |
||
WASSERGEKÜHLTE VERSION
|
Wasserdurchfluss Kondensator – m3/h |
11,1 |
11,5 |
16,6 |
19,2 |
31,0 |
33.0 |
– |
|
|
Kondensatoranschlüsse – Zoll |
1 1/4″ |
1 1/4″ |
1 1/4″ |
1 1/4″ |
1 1/4″ |
1 1/2″ |
||
PUMPE P30 (3,0bar)
|
Max. Aufnahmeleistung – kW |
2,5 |
2,7 |
2,7 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
8.4 |
8,4 |
|
Wasserdurchfluss (nom./max.)1 – m3/h |
13/31 |
15/27 |
20/27 |
25/50 |
30/50 |
39/50 |
53/90 |
62/90 |
|
Saugdruck (nom./min.)1 – m H2 O |
23/13 |
28/16 |
25/16 |
34/20 |
32/20 |
26/20 |
26/19 |
23/19 |
GERÄUSCHPEGEL
|
Schalldruck (axial)2 – dB(A) |
58 |
58 |
58 |
62 |
62 |
64 |
65 |
65 |
1) Bei Wassertemperatur von 20/15 °C, 0 % Glykol, 25 °C Umgebungstemperatur (luftgekühlte Modelle) oder 25 °C Wassertemperatur am Kondensatoreinlass
bei 35 °C Kondensationstemperatur (wassergekühlte Modelle).
2) Bezogen auf die Axiallüfterversion bei Aufstellung im Freien in einer Entfernung von 10 m zur Anlage, gemessen zur Verflüssigerseite in 1 m Höhe über dem Boden.
3) Berechnung gemäß der Verordnung (EU) 2016/2281 über die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Prozesskühlern mit hoher Betriebstemperatur.
Als Hersteller von Prozesskühlern, die Wasser bei einer Auslegungstemperatur von 15 °C liefern, erklärt Parker Hannifin Manufacturing s.r.l., Gas Separation and Filtration Division EMEA, dass die Parker Kaltwassersätze von der Ökodesign-Verordnung (EU) 2016/2281 ausgenommen sind.
GEWICHTE UND ABMESSUNGEN
|
Breite – mm |
898 |
898 |
898 |
1287 |
1287 |
1287 |
1500 |
1500 |
|
Tiefe – mm |
2200 |
2200 |
2200 |
3000 |
3000 |
3260 |
4200 |
4200 |
|
Höhe – mm |
1984 |
1984 |
1984 |
2298 |
2298 |
2298 |
2240 |
2240 |
|
Anschlüsse eingehend/ausgehend – Zoll |
2″ |
2″ |
2″ |
2 1/2″ |
2 1/2″ |
2 1/2″ |
4″ |
4″ |
|
Tankkapazität – 1 |
500 |
500 |
500 |
1000 |
1000 |
1000 |
400 |
400 |
|
Gewicht (axial) – kg |
800 |
900 |
1000 |
1500 |
1800 |
2100 |
2900 |
3100 |
|
Gewicht (zentrif.) – kg |
950 |
1050 |
1150 |
1700 |
2000 |
2300 |
– |
|
|
Gewicht (wassergekühlt – kg) |
800 |
900 |
1000 |
1500 |
1800 |
2100 |
||
Die folgende Tabelle enthält die verfügbaren 50-Hz-Versionen der ICE Kaltwassersatz-Baureihe:
ICE REIHE – VERSIONEN UND OPTIONEN [50-HZ-MODELLE]
|
ICE076 |
ICE090 |
ICE116 |
ICE150 |
ICE183 |
ICE230 |
ICE310 |
ICE360 |
|
|
Luftgekühlt mit Axialgebläsen |
||||||||
|
Luftgekühlt mit Zentrifugalgebläse für Luftkanäle |
||||||||
|
Wassergekühlt |
In der/den folgenden Tabelle(n) finden Sie die verfügbaren Optionen und die Standardmerkmale der ICE 50-Hz-Kaltwassersatzmodelle:
OPTIONEN UND STANDARDMERKMALE – LUFTGEKÜHLT MIT AXIAL VENTILATOR(EN)
|
ICE076 |
ICE090 |
ICE116 |
ICE150 |
ICE183 |
ICE230 |
ICE310 |
ICE360 |
|
|
Wassertank |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
||
|
Ohne Tank |
Standard |
Standard |
||||||
|
P30 (3-bar-Pumpe) |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
||
|
Ohne Pumpe |
Standard |
Standard |
||||||
|
P50 (5-bar-Pumpe) |
||||||||
|
P15 (1,5-bar-Pumpe) |
auf Anfrage |
auf Anfrage |
||||||
|
Doppelpumpe P30 (3-bar-Pumpe) |
||||||||
|
Genaue Steuerung (+/- 0,5 °C) |
||||||||
|
Niedriger Wasserstand -10 °C |
auf Anfrage |
auf Anfrage |
||||||
|
Niedrige Umgebungstemperatur 10 °C mit Gebläse-Stufenregelung |
Standard |
Standard |
||||||
|
Niedrige Umgebungstemperatur -20 °C mit Gebläsedrehzahlregelung, Kurbelgehäuseheizung und Schaltschrankheizung |
auf Anfrage |
auf Anfrage |
||||||
|
Frostschutzheizung |
auf Anfrage |
auf Anfrage |
||||||
|
BioEnergy und Schutz gegen aggressive Umgebungen |
||||||||
|
Nichteisen-Hydraulikkreis |
||||||||
|
MODBUS |
auf Anfrage |
auf Anfrage |
auf Anfrage |
auf Anfrage |
auf Anfrage |
auf Anfrage |
auf Anfrage |
auf Anfrage |
OPTIONEN UND STANDARDMERKMALE – LUFTGEKÜHLT MIT ZENTRIFUGAL VENTILATOR(EN) |
|||||||||||
|
ICE076 |
ICE090 |
ICE116 |
ICE150 |
ICE183 |
ICE230 |
||||||
|
Wassertank |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
|||||
|
P30 (3-bar-Pumpe) |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
|||||
|
Ohne Pumpe |
|||||||||||
|
P50 (5-bar-Pumpe) |
|||||||||||
|
P15 (1,5-bar-Pumpe) |
|||||||||||
|
Doppelpumpe P30 (3-bar-Pumpe) |
|||||||||||
|
Genaue Steuerung (+/- 0,5 °C) |
|||||||||||
|
Niedriger Wasserstand -10 °C |
|||||||||||
|
Niedrige Umgebungstemperatur 10 °C mit Gebläse-Stufenregelung |
|||||||||||
|
Frostschutzheizung |
|||||||||||
|
Nichteisen-Hydraulikkreis |
|||||||||||
OPTIONEN UND STANDARDMERKMALE – WASSERGEKÜHLT |
|||||
|
ICE076 |
ICE090 |
ICE116 |
ICE150 |
ICE183 |
ICE230 |
|
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
|
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
In der folgenden Tabelle finden Sie die verfügbaren Optionen und die Standardmerkmale der ICE 60-Hz-Kaltwassersatzmodelle:
OPTIONEN UND STANDARDMERKMALE – LUFTGEKÜHLT MIT AXIAL VENTILATOR(EN)
|
PCW080 |
PCW110 |
PCW130 |
PCW160 |
PCW210 |
PCW260 |
PCW330 |
PCW420 |
PCW510 |
PCW650 |
|
|
Wassertank |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
|
P30 (3-bar-Pumpe) |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
Standard |
|
Ohne Pumpe |
||||||||||
|
P50 (5-bar-Pumpe) |
||||||||||
|
P15 (1,5-bar-Pumpe) |
||||||||||
|
Genaue Steuerung (+/- 0,5 °C) |
||||||||||
|
Niedrige Umgebungstemperatur 10 °C mit Gebläse-Stufenregelung |
||||||||||
|
Niedrige Umgebungstemperatur -20 °C mit Gebläsedrehzahlregelung, Kurbelgehäuseheizung und Schaltschrankheizung |
||||||||||
|
BioEnergy und Schutz gegen aggressive Umgebungen |
||||||||||
|
Nichteisen-Hydraulikkreis |
||||||||||
|
MODBUS |
||||||||||
|
Niedriger Wasserstand -10 °C |