La gamma di prodotti Hyperchill e Hyperchill Plus rappresenta una soluzione di raffreddamento robusta ed affidabile. L’ubicazione e il posizionamento del refrigeratore sono fondamentali per raggiungere e mantenere adeguate prestazioni di raffreddamento.
In generale, la maggior parte dei refrigeratori può essere installata sia all’interno che all’aperto. Si applicano le seguenti linee guida:
Installazione all’interno
I modelli di refrigeratore ICEP002, ICEP003 e ICEP005 hanno un grado di protezione in ingresso (IP) di 33 e devono essere installati all’interno.
Installazione all’interno e all’aperto.
I modelli Hyperchill Plus a partire da ICEP007 sono IP54 e possono essere installati sia all’interno che all’aperto. Lo stesso i prodotti della gamma Hyperchill.
Posizionamento del refrigeratore
Per mantenere elevate le prestazioni del sistema, è fondamentale che l’area intorno al refrigeratore sia ventilata. L’obiettivo primario del refrigeratore consiste nel rimuovere il carico termico dal circuito ad acqua liberandolo nell’atmosfera locale. Se l’ambiente circostante non è adeguatamente ventilato, il calore si accumula nel circuito attivando l’allarme del refrigeratore. Si tenga in considerazione quanto segue:
- Posizionamento del refrigeratore in un’area ben ventilata.
- È necessario assicurarsi che vi sia sufficiente spazio sui lati, sulla parte posteriore e al di sopra del refrigeratore (consultare il manuale di funzionamento/manutenzione per maggiori dettagli sullo spazio libero necessario)