L'INDUSTRIA VINICOLA
La produzione e il consumo di vino a livello mondiale vanno sempre a gonfie vele. Nel corso del 2018 è stato raggiunto il livello record di 293 milioni di ettolitri prodotti. L’Europa continua a dominare il settore della produzione vinicola grazie a Italia, Francia e Spagna, che detengono circa il 51% della produzione mondiale. Il raffreddamento di processo e di precisione costituisce attualmente uno dei requisiti più importanti nella produzione di vino. Applicato in diverse fasi della produzione, il raffreddamento consente di produrre volumi elevati e, al tempo stesso, mantenere l’esclusivo profilo aromatico che caratterizza il prodotto finale. Il controllo della temperatura è un altro importante fattore di preservazione del vino quando è richiesto sempre il medesimo standard qualitativo per poter distribuire il prodotto nel mercato mondiale. I refrigeratori Hyperchill e Hyperchill Plus offrono una soluzione solida e conveniente capace di soddisfare le esigenze di raffreddamento specifiche dell’industria vinicola.