La gamme de produits Hyperchill et Hyperchill Plus propose une solution de refroidissement robuste et fiable. L’emplacement et le positionnement du refroidisseur sont essentiels pour obtenir et conserver des performances de refroidissement adaptées.
En général, la plupart des refroidisseurs de la gamme peuvent être installés à l’intérieur ou à l’extérieur. Les instructions suivantes s’appliquent :
Installation à l’intérieur
Les modèles ICEP002, ICEP003 et ICEP005 disposent d’un indice de protection (IP) de 33 et doivent être installés à l’intérieur.
Installation à l’intérieur et à l’extérieur
Les refroidisseurs Hyperchill Plus à partir du modèle ICEP007 disposent d’un indice de protection IP54, ce qui permet leur installation à l’intérieur ou à l’extérieur. C’est également le cas pour les produits de la gamme Hyperchill.
Positionnement du refroidisseur
Afin de préserver les performances du système, il est indispensable de maintenir l’aération autour du refroidisseur. L’objectif fondamental du refroidisseur est d’éliminer une charge thermique du circuit d’eau et de la rejeter dans l’atmosphère locale. Si l’environnement local n’est pas correctement aéré, la chaleur va s’accumuler dans le circuit et une alarme va se déclencher sur le refroidisseur. Veuillez tenir compte des éléments suivants :
- Le refroidisseur doit se trouver dans une zone bien aérée.
- Le refroidisseur doit disposer d’un espace suffisant sur les côtés, à l’arrière et au-dessus (pour des informations spécifiques sur ces espacements, consultez le manuel d’utilisation et de maintenance).