+

CLIQUEZ SUR LES POINTS FORTS

CHOISISSEZ UN SYSTÈME

CONCEPTION DE SYSTÈMES

CONCEPTION DE SYSTÈMES

+

CLIQUEZ SUR LES POINTS FORTS

CHOISISSEZ UN SYSTÈME

  • VANNE DE RÉGULATION (DIRECTIONNELLE)

  • VANNE D'ISOLEMENT

  • FILTRE À EAU

  • CLAPET ANTI-RETOUR

  • MANOMÈTRE

  • POMPE

+

+

+

+

+

+

PROCESSUS À GRANDE ÉCHELLE
(Plusieurs refroidisseurs, système de collecteur)

Il est possible de configurer ensemble plusieurs refroidisseurs pour éliminer des charges thermiques dans des applications à grande échelle. Le système est généralement conçu autour d’un collecteur commun. D’autres refroidisseurs peuvent être ajoutés au collecteur si les exigences de refroidissement augmentent.

La configuration de collecteur commun constitue une solution robuste, efficace, flexible et économique pour les processus à grande échelle. Elle élimine le besoin de réservoirs, de pompes et de systèmes de commande externes, ce qui représente des économies de coûts et d’espace pour l’utilisateur final. Les refroidisseurs fonctionnent conjointement et plusieurs compresseurs partagent la charge de refroidissement. Les différents compresseurs et la masse thermique intégrée permettent au système de réagir facilement aux changements de charge et de maintenir une température stable de l’eau.