IMPRESSION

Ces 20 dernières années, le secteur de l’impression a subi une transformation technologique. Les marchés de l’impression changent : pour de nombreux produits, les versions électroniques remplacent les supports imprimés. Les e-books, les journaux et magazines en ligne représentent une part croissante de leurs marchés respectifs, tandis que les annuaires, les catalogues et les brochures disposent tous d’alternatives électroniques.

Ces facteurs ont déplacé l’industrie de l’impression vers les emballages et les étiquettes, où la demande est en forte croissance. Le marché de l’impression devrait dépasser les 800 milliards de dollars en 2020, et connaître une croissance pendant les cinq prochaines années.

L’ère numérique a permis aux fabricants de machines de développer des systèmes si avancés que les entreprises ont dû investir dans des machines de pointe pour rester compétitives.

Actuellement, les principaux fabricants du marché sont les suivants :
  • Heidelberg
  • Komori
  • Manroland
  • Edelman

Description de l’image

 

Les designs de produits sont maintenant envoyés en ligne aux imprimeurs, qui peuvent généralement livrer le produit fini sous 24 heures. Les encres ne sèchent plus à l’air libre, mais instantanément dans des systèmes à rayons UV. Ce séchage rapide des encres permet d’augmenter les cadences des machines d’impression et l’améliorer considérablement la productivité.

REFROIDISSEMENT POUR L'IMPRESSION

Les cadences plus élevées des machines modernes impliquent davantage de consommation d’énergie.

Cela entraîne généralement davantage de génération de chaleur. Dans la plupart des applications d’impression, la chaleur excessive pose problème pour les raisons suivantes :
  • Plus la température est élevée, moins les encres sont visqueuses. La sur-émulsification de l’encre fait baver l’impression.
  • Si la viscosité de l’encre baisse, il en faut davantage pour obtenir le même résultat d’impression. Cela augmente les coûts d’impression.
  • Des niveaux de chaleur élevés augmentent l’usure du système d’impression, ce qui nécessite davantage de maintenance.

Les refroidisseurs jouent un rôle important dans les applications d’impression. Ils assurent la stabilité thermique de la machine, qui est elle-même essentielle pour la qualité et le maintien des cadences de production.

La plupart des fabricants de machines font circuler de l’eau réfrigérée dans les composants essentiels pour éliminer la chaleur indésirable et assurer des températures de fonctionnement stables.

La charge thermique est généralement éliminée en faisant circuler de l’eau réfrigérée dans les rotatives ou dans les lampes de séchage à UV.

Refroidissement direct des rotatives

Les rouleaux refroidis abaissent directement la température du produit pour maintenir l’homogénéité de la production. L’eau réfrigérée passe dans les raccords à chaque extrémité du rouleau.

Refroidissement des lampes UV et LED

Les systèmes à lampes UV et LED permettent de créer une lumière UV qui peut être dirigée sur la surface d’impression. La lumière UV réagit avec l’encre humide, ce qui permet de la sécher rapidement. Le séchage UV est courant dans les systèmes d’impression modernes et de grands volumes, car il permet d’accroître considérablement la cadence d’impression. L’eau réfrigérée passe généralement via un puits de chaleur fixé sur le support des lampes, qui maintient une température de fonctionnement stable.

REFROIDISSEMENT POUR L'IMPRESSION DE GRANDS VOLUMES

Les systèmes d’impression pour grands volumes adoptent souvent un système centralisé, où un échangeur thermique intégré permet de contrôler le refroidissement des composants individuels de la chaîne. Un refroidisseur externe est ensuite utilisé pour assurer le refroidissement principal au niveau de l’échangeur thermique.

Le schéma ci-dessus illustre une installation typique d’impression de grands volumes :

Les refroidisseurs Hyperchill et Hyperchill Plus proposent une solution robuste et économique qui convient parfaitement à cette application.

Dans de nombreux cas, l’ensemble de la chaîne d’impression est alimentée par un intégrateur qui regroupe plusieurs systèmes du fabricant afin de fournir la solution requise au client. Le séchage par lampes UV est fréquemment utilisé dans ces lignes plus importantes. Les refroidisseurs Hyperchill et Hyperchill Plus fournissent une solution robuste et économique idéale pour répondre aux besoins de refroidissement d’un système à UV.

POURQUOI CHOISIR LES REFROIDISSEURS PARKER ?

Les refroidisseurs Hyperchill et Hyperchill Plus garantissent un fonctionnement sûr et fiable dans diverses conditions de travail, telles que celles généralement rencontrées dans les secteurs de la brasserie et de la distillation.

Les caractéristiques de conception des produits Parker peuvent fournir des avantages considérables aux utilisateurs finaux des secteurs de la brasserie et de la distillation. Les caractéristiques et les avantages clés pour ces secteurs sont les suivants :

  • Configuration associant un réservoir d’eau de grande capacité à un condenseur/évaporateur de grande taille pour maintenir la capacité de refroidissement même en cas de changements rapides de la charge et de la température de l’eau.
  • Fiabilité élevée et gestion énergétique pour réduire le coût total de possession.
  • Options à basse température d’eau (jusqu’à -10 °C) pour un meilleur refroidissement.
  • Panneau en acier inoxydable et IP élevé pour un fonctionnement simplifié en environnement humide.
  • Refroidisseurs entièrement compatibles avec le mélange glycol/eau pour les applications exigeantes comme le refroidissement du moût.