LES QUATRE AVANTAGES PRINCIPAUX DE LA DÉSHUMIDIFICATION DU BIOGAZ
La déshumidification du biogaz présente quatre avantages principaux. Elle augmente la teneur en énergie du gaz, empêche la corrosion des canalisations et des composants du système, réduit ou élimine partiellement les teneurs de certains gaz, et respecte les instructions des principaux fournisseurs de moteurs à gaz.
1. Augmentation de la teneur en énergie du gaz
La teneur en vapeur d’eau du biogaz brut est généralement très élevée (de 30 à 100 g d’eau par m3 de gaz), ce qui correspond à 4 à 8 % de la composition totale du gaz et réduit ainsi sa valeur calorifique. Le séchage du biogaz à un point de rosée de 5 oC réduit la teneur en humidité à 1 %, ce qui augmente la teneur en méthane d’environ 5 %. Ainsi, la valeur calorifique du gaz augmente.
2. Prévention de la corrosion des canalisations et des composants du système
Lorsque la température ambiante baisse, le gaz refroidit, ce qui entraîne la condensation de la vapeur dans la canalisation. L’eau condensée peut se combiner avec le CO2, le sulfure d’hydrogène (H2S), etc. pour former un composé acide qui accélère la corrosion des machines, des épurateurs de gaz, des canalisations, des cuves tampons, des capteurs et des instruments. Cette combinaison de H2S et d’eau produit de l’acide sulfurique et/ou de l’hydrogène ionique, et la combinaison de CO2 et d’eau produit de l’acide carbonique. Le condensat acide obtenu est très corrosif et entraîne une chute rapide de l’alcalinité de l’huile moteur. Le séchage du gaz à un point de rosée bas empêche la condensation de la vapeur d’eau, ce qui évite la production de ces acides corrosifs.
3. Élimination partielle du H2S, de l’ammoniac, des siloxanes et d’autres gaz solubles dans l’eau
Une déshumidification efficace permet non seulement d’éliminer la vapeur d’eau, mais également de réduire la teneur de certains composés, tels que le H2S, les siloxanes, l’ammoniac et les composés halogènes, qui se dissolvent dans l’eau condensée. L’élimination totale ou partielle de ces contaminants améliore l’efficacité de l’usine et réduit considérablement les coûts de maintenance et les temps d’arrêt de l’usine.
4. Respect des instructions techniques des principaux fournisseurs de moteurs à gaz
Contrairement aux combustibles pétroliers, les combustibles gazeux doivent généralement respecter des spécifications de qualité strictes. C’est pourquoi les fabricants de moteurs de cogénération émettent des instructions techniques pour garantir la qualité des gaz et éviter tout effet négatif sur les performances et la durée de vie du moteur.
En termes de teneur en eau, tous les principaux fabricants de moteurs indiquent clairement que le condensat d’eau est inacceptable dans les conduites de gaz combustible ou dans le moteur.
L’installation d’un système de refroidissement pour sécher le gaz à un point de rosée bas garantit que la vapeur d’eau ne condense pas dans la conduite de gaz, ce qui permet de respecter les instructions techniques des principaux fournisseurs de moteurs à gaz.