-
REGELVENTIL (WEGEVENTIL)
-
ABSPERRVENTIL
-
WASSERFILTER
-
RÜCKSCHLAGVENTIL
-
MANOMETER
-
PUMPE
+
+
+
+
+
+
UMFANGREICHER PROZESS
(Mehrere Kaltwassersätze – Hauptleitungssystem)
Mehrere Kaltwassersätze können gemeinsam konfiguriert werden, um hohe Wärmelasten aus einer Anwendung abzuleiten. Das System wird in der Regel von einer gemeinsamen Hauptleitung ausgehend ausgelegt. Zusätzliche Kaltwassersätze können zur Hauptleitung hinzugefügt werden, wenn der Prozesskühlungsbedarf steigt.
Die Konfiguration mit einer gemeinsamen Hauptleitung bietet eine robuste, effiziente, flexible und kostengünstige Lösung für umfangreiche Prozesse. Der Bedarf an separaten externen Tanks, Pumpen und Steuerungssystemen entfällt, sodass der Endanwender Platz und Kosten spart. Die Kaltwassersätze werden gemeinsam mit mehreren Kompressoren betrieben, um die Kühlungslast zu verteilen. Mehrere Kompressoren und eine integrierte thermische Masse ermöglichen dem System, problemlos auf Lastschwankungen zu reagieren und eine stabile Wassertemperatur aufrechtzuerhalten.