Parker Transair 2017
93 150 mm mini R mini. 150 mm mini. 150 mm mini R mini. 25 570 1001E25 00 01 100 25 1500 1001E25 00 03 100 25 2000 1001E25 00 04 100 40 1150 1001E40 00 02 400 40 2000 1001E40 00 04 400 40 3000 1001E40 00 05 400 50 1270 1001E50 00 09 280 50 2000 1001E50 00 04 280 63 1400 1001E63 00 08 300 63 3000 1001E63 00 05 650 63 4000 1001E63 00 06 650 76 1500 FP01 L1 01 350 76 2000 FP01 L1 02 350 100 2000 FP01 L3 02 450 100 3000 FP01 L3 03 450 168 3200 FX01 L8 02 900 Všeobecné Ø 25 až 100: 6698 99 03 Ø 168: 6698 99 07 FLEXIBILNÍ HADICE Transair ® Flexibilní hadice Transair ® lze snadno připojit k ostatním komponentům Transair ® a lze je rychle montovat bez předchozí přípravy nebo řezání. Díky malému poloměru ohybu vyžadují minimální prostor a zabraňují mechanickému namáhání v potrubní síti. Robustní flexibilní hadice Transair ® jsou odolné vůči kompresorovým olejům a proti požáru. I I Popruh pro zamezení "švihání" hadic Změna úrovně Obejití překážky Expanzní smyčka Aby se zabránilo riziku úrazu od poletujících hadic, doporučuje Transair ® používat popruhy pro zamezení švihání hadic upevněné na obou stranách spojů. Pokud jsou flexibilní hadice Transair ® vystaveny riziku roztržení, tak sestava proti zamezení švihání zabraňuje jejímu poletování (bezpečnostní zařízení v souladu s normou ISO 4414). Ø (mm) Délka (mm) Objednací čísla R mini. (mm) Aplikace BEZPEČNOST Montážní příručka
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=