Parker Transair 2017
71 Montážní příručka Transair ® hliník 40x37mm kalibrováno na P max 13 bar (-20 °C => +60 °C) 16 bar (-20 °C=>+45 °C) SH 117836/002 air/luft/aere vide/vacuum/vacio EW07 00 01 0000 01 68 Připojení => Identifikace INDIKÁTOR PŘIPOJENÍ Značení Přenášená tekutina může být okamžitě identifikována barvou trubky. Příklad: Modrá trubka → Rozvodná síť stlačeného vzduchu Šedá trubka → Vakuová rozvodná síť Zelená trubka → Dusík VRTACÍ vyhledávač: “ZNAČKOVACÍ” LINKY PRO SPRÁVNÉ VRTÁNÍ POUZE NA HLINÍKOVÉ TRUBKY Ø 16,5 - Ø 25 - Ø 40 Indikátor připojení Vyhledávač vrtání se používá k správnému umístění držáků Transair ® na trubku. Na každé trubce jsou dva vyhledávače. Druhý vyhledávač se používá k umístění dalších, vzájemně kolmých držáků. Vyhledávač Tuto identifikaci lze také provést aplikací samolepicích štítků přímo na trubku. Vnější Ø (mm) x vnitřní Ø (mm) Typ trubky Provozní tlaky Výrobní šarže Kalibrace trubek je zárukou bezpečného připojení a utěsnění
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=