Parker Transair 2017

61 7 8 400 300 200 100 100 50 150 200 7 8 7 8 7 8 400 300 200 100 100 50 150 200 7 8 7 8 ISO C 6 8 11 mm Transair ® 9A87 01 10X099 G1/8 5,5 9A87 01 13X099 G1/4 5,5 9A87 01 17X099 G3/8 5,5 9A87 02 13X099 G1/4 8 9A87 02 17X099 G3/8 8 9A87 02 21X099 G1/2 8 9A87 03 17X099 G3/8 11 9A87 03 21X099 G1/2 11 Transair ® 9A86 01 10X099 G1/8 5,5 9A86 01 13X099 G1/4 5,5 9A86 01 70X099 M14 x1,25 5,5 9A86 02 13X099 G1/4 8 9A86 02 17X099 G3/8 8 9A86 02 21X099 G1/2 8 9A86 03 17X099 G3/8 11 9A86 03 21X099 G1/2 11 Transair ® 9A94 01 06X099 6 5,5 9A94 01 08X099 8 5,5 9A94 01 10X099 10 5,5 9A94 01 13X099 13 5,5 9A94 02 06X099 6 8 9A94 02 08X099 8 8 9A94 02 10X099 10 8 9A94 02 13X099 13 8 9A94 03 08X099 8 11 9A94 03 13X099 13 11 9A94 03 16X099 16 11 ISO B 5,5mm Transair ® CA87 U1 02 G1/4 CA87 U1 03 G3/8 CA87 U1 04 G1/2 Transair ® CA86 U1 02 G1/4 CA86 U1 03 G3/8 CA86 U1 04 G1/2 Transair ® CA94 U1 06 6 CA94 U1 08 8 CA94 U1 10 10 ISO B 8mm Transair ® CA87 U2 02 G1/4 CA87 U2 03 G3/8 CA87 U2 04 G1/2 Transair ® CA86 U2 02 G1/4 CA86 U2 03 G3/8 CA86 U2 04 G1/2 Transair ® CA94 U2 08 8 CA94 U2 10 10 CA94 U2 13 13 I   I Vakuum: - modely ISO B 6 a 8mm: 99% (absolutní tlak 10 mbar) - modely ISO C 6, 8 a 11mm: 99% (absolutní tlak 10 mbar) I   I Pracovní teplota: - modely ISO B 6 a 8mm, bezpečnostní verze: od -20 °C do +90 °C - modely ISO C 6, 8 a 11mm, bezpečnostní verze: od -20 °C do +60 °C VSUVKA S VNĚJŠÍM PARALELNÍM ZÁVITEM BSP C DN VSUVKA S VNITŘNÍM PARALELNÍM ZÁVITEM BSP C DN VSUVKA S HADICOVOU HUBICÍ Ø D DN VSUVKA S VNĚJŠÍM PARALELNÍM ZÁVITEM BSP C VSUVKA S VNĚJŠÍM PARALELNÍM ZÁVITEM BSP C VSUVKAS VNITŘNÍM PARALELNÍM ZÁVITEMBSP C VSUVKAS VNITŘNÍM PARALELNÍM ZÁVITEMBSP C VSUVKA S HADICOVOU HUBICÍ Ø D VSUVKA S HADICOVOU HUBICÍ Ø D PRODUKTOVÁ ŘADA

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=