Parker Transair 2017
53 Transair ® 6708 00 13 G1/4 33 m 3 /h 22 cm 3 16 bar 8 bar 0 °C až +50 °C 30 µm 0,779 6708 00 21 G1/2 114 m 3 /h 50 cm 3 16 bar 8 bar 0 °C až +50 °C 30 µm 1,316 Transair ® 6700 00 13 G1/4 33 m 3 /h 22 cm 3 16 bar 8 bar 0 °C až +50 °C 30 µm 0,342 6798 00 05 6700 00 21 G1/2 114 m 3 /h 50 cm 3 16 bar 8 bar 0 °C až +50 °C 30 µm 0,721 6798 00 06 Transair ® 6701 00 13 G1/4 33 m 3 /h 16 bar 8 bar 0 °C až +60 °C 0,315 6798 00 05 6701 00 21 G1/2 114 m 3 /h 16 bar 8 bar 0 °C až +60 °C 0,420 6798 00 06 FRL, AUTOMATICKÉ ODTOKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ I I Kvalita vzduchu na vstupu FRL: suchý, vlhký mazaný I I Transair ® FRL jsou vyráběny zaručeně bez silikonu I I Chemická odolnost vůči kompresorovým olejům FRL společnosti Transair ® jsou ideální pro všeobecné použití a lze je montovat do rozvodu stlačeného vzduchu a na odběrném místě na pracovištích a na strojích. JEDNOTKA PRO ÚPRAVU TLAKOVÉHO VZDUCH S MANOMETREM C Doporučený průtok Objem nádoby Max. vstupní tlak Max. výstupní tlak T °C při 10 bar Filtrace kg Poloautomatické vyprazdňování kondenzátu. REGULÁTOR C Doporučený průtok Max. vstupní tlak Max. výstupní tlak Teplota kg Příslušný manometr FILTR S REGULÁTOREM C Doporučený průtok Objem nádoby Max. vstupní tlak Max. výstupní tlak T °C při 10 bar Filtrace kg Příslušný manometr Poloautomatické vyprazdňování kondenzátu. Produktová řada
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=