Parker Transair 2017
39 Ø 40 F L1 L2 L H C2 C1 Transair ® VR03 00 02 G1/4 10 30 11,4 20 43 51,5 98 0,157 VR03 00 03 G3/8 10 30 11,4 20 43 51,5 98 0,141 VR03 00 04 G1/2 15 30 13,5 25 47 55 98 0,204 VR03 00 06 G3/4 20 30 12,5 31 58 57,5 122 0,310 VR03 00 08 G1” 25 30 15 38 60 69,5 122 0,460 VR03 00 10* G1”1/4 32 25 17 48 77 81,5 153 0,751 VR03 00 12* G1”1/2 40 25 28 54 83 95 153 1,100 VR03 00 16* G2” 50 25 22 66 95 113 162 1,644 VR03 00 20* G2”1/2 61 16 24 84 95 132,5 255 2,979 Transair ® kg VR04 00 04 R1/2 G1/2 15 40 25 43 140,5 100 70 0,230 VR04 00 06 R3/4 G3/4 20 40 31 50 164,5 120 76,5 0,360 VR04 00 08 R1” G1” 25 40 40 54 172 120 92,5 0,623 VR04 00 10* R1”1/4 G1”1/4 32 40 49 73 217,5 158 106 0,965 VR04 00 12* R1”1/2 G1”1/2 40 40 54 79 220 158 113 1,213 VR04 00 16* R2” G2” 50 40 68,5 86 230,5 158 133 1,983 VR04 00 20* R21/2 G2”1/2 65 30 85 132 357,5 255 180,5 3,600 Transair ® 4981 10 21TR R1/2 10 25 31 46 20,5 0,138 Transair ® 4230 00 40 40 67 261 85 1,817 Transair ® 4299 03 01 145 106 70 82 0,788 Min. pracovní tlak: 4 bar - max. pracovní tlak: 13 bar. Dálkově ovládaný odpojovací ventil Transair ® je dodáván se zazátkovanými otvory pro odvzdušnění. To umožňuje odvzdušnění následné sítě po uzavření ventilu. Sada pro ovládání ventilu obsahuje: Pneumatický spínač ON-OFF (maximální provozní tlak 10 barů), dvojitou polyuretanovou trubku s vnějším průměrem 4mm (délka 10m) a plastovou skříňku. *Modely se značením CE MINI KULOVÝ VENTIL - VNĚJŠÍ/VNITŘNÍ KUŽELOVÝ ZÁVIT BSP C DN F H L M kg DÁLKOVĚ OVLÁDANÝ ODPOJOVACÍ VENTIL Ø D G L Z kg SADA PRO OVLÁDÁNÍ VENTILU H K K1 L kg KULOVÝ VENTIL - VNĚJŠÍ KUŽELOVÝ ZÁVIT BSP, VNITŘNÍ PARALELNÍ ZÁVIT BSP C1 C2 DN Pmax. (bar) F H L L1 L2 Max. pracovní tlak: 10 bar *Modely se značením CE DVOJITÝ KULOVÝ VENTIL S VNITŘNÍMI ZÁVITY C DN Pmax. (bar) E F H L M kg Produktová řada
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=