Parker Transair 2017

37 Ø 25 40 Ø 63 76 100 168 L Z N C L2 46 N N L1 N N NM 19,5 Z H K ØD D3 D2 E D1 L ØD D1 D2 D3 D2 D1 E C L Transair ® 6651 25 12 04 25 44,5 271 155 25 35 107 G3/4” G3/8” 1,045 6651 40 12 04 40 67 400 210 30 50 150 G1”1/4 G1/2” 2,285 Transair ® 6652 25 21 06 25 G1/2 463 300 25 448 50 204 74 86,5 2,300 6652 40 21 06 40 G1/2 526 310 30 469 50 217 83 104,5 3,800 Transair ® RA30 63 00 63 65 185 145 18 23 146,5 1,636 RA30 L1 00 76 80 200 160 18 24,6 106,8 1,924 RA30 L3 00 100 100 220 180 18 24,6 106,8 2,277 RA31 L8 00 168 150 279 240 22,7 25,4 127,4 3,673 RA30 L8 K2 168 200 340 295 22 29,3 199,3 7,246 Transair ® EW06 00 03 M16 90 x 8 1,820 EW06 00 08 M20 90 x 4 1,490 Transair ® EW05 63 00 65 RA30 63 00 124 73 3 0,028 EW05 L1 00 80 RA30 L1 00 - RA33 L1 24 142 89 3 0,033 EW05 L3 00 100 RA30 L3 00 - RA33 L3 24 162 115 3 0,052 EW05 L8 00 150 RA31 L8 00 218 169 3 0,075 EW05 K2 00 200 RA30 L8 K2 273 220 3 0,110 Transair ® RA33 L1 24 R3’’ 80 200 160 18 24,6 91,6 2,226 RA33 L3 24 R3’’ 100 220 180 18 24,6 91,6 2,644 Transair ® RA30 63 00 63 65 EW05 63 00 EW06 00 03 1 sada 80 RA30 L1 00 76 80 EW05 L1 00 EW06 00 03 1 sada 80 RA33 L1 24 R3’’ 80 EW05 L1 00 EW06 00 03 1 sada 80 RA33 L3 24 R3’’ 100 EW05 L3 00 EW06 00 03 1 sada 80 RA30 L3 00 100 100 EW05 L3 00 EW06 00 03 1 sada 80 RA31 L8 00 168 150 EW05 L8 00 EW06 00 08 2 sady 200 RA30 L8 K2 168 200 EW05 K2 00 EW06 00 08 3 sady 200 ROZVOD Ø D Ø G L L1 L2 N Z E S kg Ø D C L L1 L2 K N Z H M kg KRUHOVÁ HLINÍKOVÁ PŘÍRUBA EN-ISO Ø D DN Ø D1 Ø D2 Ø D3 E L kg KRUHOVÁ HLINÍKOVÁ PŘÍRUBA SE ZÁVITEM EN-ISO C DN Ø D1 Ø D2 Ø D3 E L kg TABULKA VÝBĚRU TĚSNĚNÍ A SAD SVORNÍKŮ PRO MONTÁŽ PŘÍRUBA/PŘÍRUBA Ø D/C DN Objednací číslo těsnění Sada svorníků obj. č. Počet sad Max. utahovací moment v Nm (C) SADA SVORNÍKŮ PRO HLINÍKOVÉ PŘÍRUBY C L Počet svorníků kg TĚSNĚNÍ PRO HLINÍKOVÉ PŘÍRUBY DN Pro kruhovou přírubu Ø D1 Ø D2 E kg Rozdělovač se 4 porty, dodávaný se 4 zátkami Ø 12mm. Rozdělovač se 6 porty, dodávaný se 6 zátkami G1/2". Tyto sady lze použít pro montáž křížových spojek RA07 a RA44 na straně 33. Produktová řada

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=