Parker Transair 2017
34 Ø 76 100 168 Ø 50 63 Ø 16.5 25 40 Ø 16.5 25 40 Ø 50 63 Ø 76 100 168 ØG L H ' ' / Transair ® 6625 17 00 16,5 25,5 34 45,5 62,5 0,145 6625 25 00 25 33 45 47 75 0,061 6625 40 00 40 34,5 67 54 98,5 0,180 Transair ® RA25 L1 04 76 123 0,642 RA25 L3 04 100 123 0,929 RA25 L8 04 168 116 1,200 Transair ® 6625 50 00 50 80 67 107 0,423 6625 63 00 63 91 72,5 111 0,496 Transair ® 6666 25 50 50 25 45 97 0,210 6666 40 50 50 40 67 116 0,317 6666 40 63 63 40 67 120 0,373 6666 50 63 63 50 80 125 0,520 Transair ® RX64 L1 50 76 50 220 0,530 RX64 L1 63 76 63 230 0,584 RX64 L3 50 100 50 343 1,290 RX64 L3 63 100 63 250 0,850 RX66 L3 L1 100 76 192,5 0,702 RA66 L8 L1 168 76 210 1,388 RA66 L8 L3 168 100 210 1,502 Transair ® 6666 17 25 25 16,5 34 51 77 0,052 6666 25 40 40 25 44,5 71 100,5 0,126 spojky a hrdla trubka-trubka ZÁTKA S ODVZDUŠNĚNÍM Ø D E Ø G H L kg Ø D Ø G H L kg Ø D L kg Použijte spojku RR01 pro připojení zátek RA25 na Transair ® hliníkové trubky Ø 76, Ø 100 nebo Ø 168. Dodává se se závitovou zátkou 1/2". Model Ø 16,5: Dodávána se zátkou Ø 6mm. Modely Ø 25 a Ø 40: Dodávány se zátkou Ø 8mm. Dodávána se zátkou Ø 8mm. Použijte 1 spojku RR01 pro připojení plug-in redukce RX64, RX66 a RA66 na Transair ® hliníkovou trubku Ø 76 nebo Ø 100 a 1 spojku trubka-trubka pro připojení Transair ® hliníkových trubek Ø 50 nebo Ø 63. ZÁSUVNÁ REDUKCE Ø D1 Ø D2 Ø G Z L kg Ø D1 Ø D2 Ø G L kg Ø D1 Ø D2 L kg
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=