Parker Transair 2017
33 Ø 40 50 63 76 100 168 Ø 76 100 Ø 63 76 100 168 Z1 L ØD 45° Z1 ØD H Z2 ØD C Z2 Z1 L Ø D Transair ® RA07 L1 03 45 76 80 200 356 414 24,6 201,4 149 9,240 RA07 L3 03 45 100 100 220 380 438 24,6 213,4 161 11,520 RA07 L8 03 45 168 150 285 448,7 515 26,1 257,7 191 19,230 Transair ® RX23 L1 04 76 G1/2 290 145 63 0,892 RX23 L3 04 100 G1/2 310 155 76 1,564 Transair ® RA26 63 00 63 257 432 280 152 2,825 RA26 L1 00 76 254 366 260 106 3,238 RA26 L3 00 100 290 396 280 116 3,540 RA26 l8 00 168 401 476 350 126 11,717 Transair ® RA26 L1 40 76 40 220 366 230 106 2,603 RA26 L1 50 76 50 259 366 280 106 2,820 RA26 L1 63 76 63 262 366 280 106 3,013 RA26 L3 63 100 63 276 396 280 116 3,007 RA26 L3 L1 100 76 281 396 280 116 3,270 RA26 L8 L3 168 100 359 392 330 86 6,726 Transair ® RA44 L1 00 45 76 80 200 356 24,6 149 4,275 RA44 L3 00 45 100 100 220 380 24,6 161 5,530 RA44 L8 00 45 168 150 285 448,7 26,1 191 10,120 Transair ® RA07 40 00 40 252 112 0,650 RA07 50 00 50 356 161 1,130 RA07 63 00 63 364 167,5 2,100 RA07 L1 00 76 298 149 2,570 RA07 L3 00 100 322 161 3,671 RA07 L8 00 168 382 191 7,050 KŘÍŽOVÁ SPOJKA S 3 PŘÍRUBAMI (EN-ISO) Ø D1 DN Ø D2 H L E Z1 Z2 kg T-SPOJKA S 1 PŘÍRUBOU (EN-ISO) Ø D1 DN Ø D2 L E Z kg KŘÍŽOVÁ SPOJKA Ø D H Z kg Použijte 2 spojky RR01 pro připojení T-spojek se závitem RX23 k hliníkovým trubkám Transair ® Ø 76 nebo Ø 100mm. T-SPOJKA SE ZÁVITEM Ø D C L Z1 Z2 kg SPOJKA TVARU Y Ø D H L Z1 Z2 kg REDUKCE TVARU Y Ø D1 Ø D2 H L Z1 Z2 kg Použijte spojky pro připojení Y RA26 k Transair ® hliníkové trubce Ø 76, Ø 100 nebo Ø 168 a spojku trubka-trubka pro připojení trubky Y RA26 k Transair ® hliníkové trubce Ø 40, Ø 50 nebo Ø 63. Použijte spojky RR01 pro připojení křížových spojek RA07 a RA44 na Transair ® hliníkové trubky Ø 76, Ø 100 nebo Ø 168 ATransair ® spojky trubka-trubka pro připojení Transair ® hliníkových trubek Ø 40, Ø 50 nebo Ø 63mm. Produktová řada
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=