Parker Transair 2017

32 Ø 76 100 168 Ø 50 63 Ø 76 100 168 Ø 50 63 Ø 16.5 25 40 L Z1 ØD2 ØD1 Z2 H L Z2 Z1 Ø D H ØG L Z1 Z1 ØD Z2 Transair ® RA04 63 L1 63 76 348 174 142 1,855 RA04 L1 L3 76 100 322 161 149 2,487 RA04 L3 L8 100 168 388 194 161 4,240 Transair ® 6604 17 00 16,5 34 58 120,5 34 31 0,100 6604 25 00 25 44,5 67 151 48 40 0,185 6604 40 00 40 67 102 205 57 57 0,590 Transair ® 6604 50 00 50 80 156 231 56 56 1,200 6604 63 00 63 91 122 245 61 61 1,435 Transair ® RX04 L1 00 76 292 146 146 1,063 RX04 L3 00 100 312 156 136 1,787 RA04 L8 00 168 360 180 185 4,975 Transair ® 6604 50 25 50 25 80 138 231 56 111 1,154 6604 50 40 50 40 80 157 231 56 107 1,264 6604 63 40 63 40 91 166 245 61 116 1,485 6604 63 50 63 50 91 177 252 61 117 1,644 Transair ® RX24 L1 40 76 40 292 146 105 1,020 RX24 L1 50 76 50 292 146 160 0,895 RX24 L1 63 76 63 292 146 164 1,091 RX24 L3 40 100 40 312 156 118 1,586 RX24 L3 50 100 50 312 156 173 1,740 RX24 L3 63 100 63 312 156 177 1,672 RX04 L3 L1 100 76 312 156 136 1,637 RA04 L8 63 168 63 360 180 220 3,104 RA04 L8 L1 168 76 360 180 185 3,145 RA04 L8 L3 168 100 360 180 185 3,169 spojky a hrdla trubka-trubka T-SPOJKA Ø D G H L Z1 Z2 kg T-SPOJKA REDUKOVANÁ Ø D1 Ø D2 Ø G H L Z1 Z2 kg Ø D G H L Z1 Z2 kg Ø D L Z1 Z2 kg Ø D1 Ø D2 L Z1 Z2 kg Použijte 3 spojky RR01 pro připojení 90° kolena RX04 a RA04 na hliníkovou trubku Ø 76, Ø 100 nebo Ø 168. Použijte spojky RR01 pro připojení T-spojek RX24 a RA04 na hliníkové trubky Ø 76, Ø 100 nebo Ø 168 Transair ® spojky trubka-trubka pro připojení hliníkových trubek Transair ® Ø 40, Ø 50 nebo Ø 63mm. TVAROVKA Ø D1 Ø D2 L Z1 Z2 kg

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=