Parker Transair 2017
29 Ø 76 100 168 Ø 50 63 Ø 25 40 / ' ' L D2 D1 D2 D1 D1 Transair ® 1001E25 00 01 25 38 25 0,570 100 0,794 1001E25 00 03 25 38 25 1,500 100 1,700 1001E25 00 04 25 38 25 2,000 100 2,080 1001E40 00 02 40 54 40 1,150 400 2,200 1001E40 00 04 40 54 40 2,000 400 3,380 1001E40 00 05 40 54 40 3,000 400 4,000 Transair ® 1001E50 00 09 50 66 50 1,270 275 3,400 1001E50 00 04 50 66 50 2,000 280 4,310 1001E63 00 08 63 79 63 1,400 300 3,675 1001E63 00 05 63 79 63 3,000 650 7,500 1001E63 00 06 63 79 63 4,000 650 11,000 Transair ® FP01 L1 01 76 91 75 1,500 350 4,000 FP01 L1 02 76 91 75 2,000 350 8,800 FP01 L3 02 100 116 100 2,000 450 7,260 FP01 L3 03 100 116 100 3,000 450 19,900 FX01 L8 02 168 168 150 3,200 900 42,000 I I Výstupy kompresoru (absorpce vibrací) I I Pro obejití překážek a vyrovnání různým úrovní I I Rozšiřující smyčky I I Max. pracovní tlak pro ohebné hadice používané pro stlačený vzduch: 13 barů od -20 °C do +60 °C 16 barů od -20 °C do +45 °C I I Pracovní teplota: -20 °C až +60 °C I I Odolné vůči minerálním a syntetickým kompresorovým olejům I I Požární odolnost (odpovídá normě ISO 8030 pro flexibilní hadice stlačeného vzduchu I I Flexibilní hadice pro vakuum: na dotaz Flexibilní hadice Pevný poutací popruh Zabraňuje "šlehání hadice", když se flexibilní hadice Transair ® odpojí pod tlakem. Je v souladu s bezpečnostní normou ISO 4414. Popruh pro zamezení "šlehání hadice" obsahuje 2 kabely a 4 upínací body. 6698 99 03 pro Ø 25-40-50-63-76-100. 6698 09 07 pouze pro Ø 168 . Pro použití s Transair ® Ø D1 Ø D2 L (m) Min.polo- měrohybu (mm) kg Pro použití s Transair ® Ø D1 Ø D2 L (m) Min.polo- měrohybu (mm) kg Pro použití s Transair ® Ø D1 Ø D2 L (m) Min.polo- měrohybu (mm) kg Produktová řada
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=