Parker Transair 2017
23 Technologie spojení Transair ® Inovativní technologie Transair ® zohledňuje specifické požadavky příslušného jmenovitého průměru a uživateli poskytuje optimální bezpečnostní koeficient a snadné připojení. Úchytný kroužek Těsnění Utahovací značky Těleso Matice Trubka Těsnění SnapRing Těleso Matice Trubka Nálitek Šroub s hlavou s vnitřním šestihranem Trubka Svorka Vložka Těsnění Ø 16,5 - Ø 25 - Ø 40 mm Trubku stačí zatlačit do spojky až ke značce připojení. Svěrný kroužek příslušného šroubení se poté automaticky zajistí a spoj je bezpečný. Ø 50 - Ø 63 mm Pojistné kroužky Transair ® zajišťují spoj mezi maticí a potrubím - utažením matice se zajišťuje finální sestava Ø 76 - Ø 100 - Ø 168 mm Potrubí, které se má připojit, umístěte do vložky Transair ® a uzavřete/utáhněte upínací svorku Transair ® . Technologie spolehlivého a bezpečného připojení Vzhledem k tomu, že uživatelé potřebují univerzální, ale spolehlivá a bezpečná řešení, společnost Transair ® vyvinula různé technologie s cílem dosažení optimální rovnováhy mezi bezpečností, efektivitou a adaptabilitou. –– Okamžité připojení pomocí svěrného kroužku pro průměry 16,5, 25 a 40 mm nabízí maximální flexibilitu. –– Rychlospojka SnapRing pro průměry 50 a 63 mm navrhuje nejbezpečnější technologii při zachování snadné manipulace: bezchybná instalace. –– Rychlospojka typu Lug&Clamp pro průměry 76, 100 a 168 mm znemožňuje jakékoliv rozpojení: vnitřní vložka funguje jako pojistka, pokud porucha v rozvodné síti způsobí nadměrné zvýšení tlaku. Mechanické namáhání způsobené tlakem Frekvence změn Technologie Transair ® Ø 16,5, 25 a 40 mm + (až do 250 kg) +++++ (každé čtvrtletí) Úchytný kroužek Okamžité připojení Ø 50 a 63 mm ++ (až do 600 kg) +++ (každý rok) SnapRing Spojení typu Quick-fit Ø 76, 100 a 168 mm +++++ (až do 3000 kg) + (každé 3 roky) Lug&Clamp (nálitek a svorka) Spojení typu Quick-fit TECHNICKÉ INFORMACE
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=