Parker Transair 2017
19 Bezpečnost I I Vakuum Hliníkový sortiment Transair ® lze použít pro vakuové aplikace až do absolutního tlaku 10 mbar. I I Kompatibilita s nehořlavými plyny Hliníkový sortiment Transair ® je vhodný k distribuci nehořlavých plynů, např.: argon, dusík, oxid uhličitý nebo směsi těchto plynů. Na základě laboratorního testování čistoty jsou výrobky Transair ® (šroubení a hliníkové potrubí) vhodné pro aplikace s obsahem 99,99 % dusíku. Plyn Kompatibilita s Transair ® Dusík (N 2 ) kompatibilní Argon kompatibilní Oxid uhličitý (C0 2 ) kompatibilní Helium (He 2 ) kompatibilní Směs argonu (Ar 2 ) + oxidu uhličitého (CO 2 ) všechny poměry Kyslík (O 2 ) až do 22 % Vodík (H 2 ) až do 4 % I I Certifikace dle Euroclasses EN 13501-1 Certifikace - hliníkový sortiment Transair ® je zařazen do třídy B s2 d0 dle normy EN 13501-1. Certifikace dle normy EN 13501-1 popisuje různé třídy reakce na oheň pro 3 hlavní kritéria takto: přispívá k šíření požárů, vytváří kouř a uvolňuje hořící částice. I I Ofukovací pistole Transair ® Ofukovací pistole Transair ® EA59 00 13 vyhovuje předpisům OSHA 1910.242 (b) pro ruční a přenosné elektrické nářadí, OSHA 1910.95 (b), směrnice 2003/10/EC. Výše uvedené certifikáty jsou k dispozici na vyžádání. Sortiment Transair ® je vhodný k přepravě výše uvedených plynů v souladu s veškerým doporučeným použitím potrubí Transair ® za předpokladu, že přepravovaná tekutina je suchá (bez kondenzace v potrubním systému Transair ® ). Energetický příspěvek k šíření ohně Vytváří kouř Padající kapky B Vykazuje omezené šíření plamene. Schopnost odolávat působení plamene po delší časový interval a působení tepla od hořícího předmětu za podstatného omezení rozšíření plamene. s2 Celkové množství kouře a poměrné zvýšení množství kouře jsou omezeny. d0 Žádné plamenně hořící částice TECHNICKÉ INFORMACE
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=