Parker Transair 2017

160160 INDEX TA06 L3 04 27 TA06 L3 06 27 TA06 L8 04 27 TA06 L8 06 27 TF03 N7 00 122, 153 TF03 N9 00 122 TF06 N7 00 122, 153 TF06 N9 00 122 TX03 L1 00 122 TX03 L3 00 122 TX03 M4 00 122 TX03 M6 00 122 TX06 L1 00 122 TX06 L3 00 122 TX06 M4 00 122 TX06 M6 00 122 VF04 00 06 153 VR01 L1 00 38 VR01 L3 00 38 VR01 L8 00 38 VR02 63 00 38 VR02 L1 00 38 VR02 L1 01 130 VR02 L1 02 130 VR02 L3 00 38 VR02 L3 01 130 VR02 L3 02 130 VR02 L8 00 38 VR02 M4 01 130 VR02 M4 02 130 VR02 M6 01 130 VR02 M6 02 130 VR03 00 02 39, 131 VR03 00 03 39, 131 VR03 00 04 39, 131 VR03 00 06 39, 131 VR03 00 08 39, 131 VR03 00 10 39, 131 VR03 00 12 39, 131 VR03 00 16 39, 131 VR03 00 20 39, 131 VR04 00 04 39, 131 VR04 00 06 39, 131 VR04 00 08 39, 131 VR04 00 10 39, 131 VR04 00 12 39, 131 VR04 00 16 39, 131 VR04 00 20 39, 131 Společnost Parker Transair ® má politiku kontinuálního vývoje produktů, a proto si vyhrazuje právo měnit všechny produkty uvedené v tomto katalogu i bez oznámení. Všechny rozměry, výkresy a obrázky jsou pouze orientační.

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=