Parker Transair 2017
117 21 CFR část 11 NORMY A CERTIFIKACE Transair ® Bezpečnost Normy související s trubkami Transair ® z nerezové oceli I I Řada trubek Transair ® z nerezové oceli odpovídá níže uvedeným normám týkajícím se mechanických a chemických vlastností pro příslušný průměr. Ø 22 - Ø 28 Ø 42 - Ø 60 Ø 76 - Ø 100 Výrobní normy EN 10217-7 EN 10217-7 EN 10217-7 Stupeň EN 10088-2, 4404, AISI 316L 1.4301 / AISI 304 1.4301 / AISI 304 Normy pro svařování DIN 17 457, EN 10217-7 DIN 17 457, EN 10217-7 DIN 17 457, EN 10217-7 Tolerance DVGW - W541 EN 1127D4/T3 EN 1127D4/T3 Kvalita a konzistence použité nerezové oceli umožňují ohýbat potrubí z nerezové oceli Transair ® podle nejlepších postupů popsaných na straně 149 tohoto katalogu. Aplikace I I Certifikát FDA - CFR 21 Vývody Transair ® z nerezové oceli pro průměr 22 mm uvedené na stranách 152 a 153 tohoto katalogu odpovídají požadavkům FDA – CFR 21. I I Certifikát UL94 Všechny základní výrobky Transair ® jsou nehořlavé a nepodporují šíření plamene. Spojky trubka-trubka, kulové ventily a klapkové ventily odpovídají normě UL94HB. Certifikace sortimentu Transair ® z nerezové oceli vyhovují světovým normám a předpisům popsaným na stranách 8 a 9 tohoto katalogu. Výše uvedené certifikáty jsou k dispozici na vyžádání. TECHNICKÉ INFORMACE
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=