Parker Transair 2017
107 L1 L1 H L2 H L2 L3 L3 H Roztažení/smrštění Aby bylo možné kompenzovat účinky roztažnosti a smrštění způsobené změnami teploty, měly by se vypočítat všechny délky sítě hliníkových trubek Transair ® . L: Délka instalovaného přímého vedení trubek (v m) T: Změna mezi teplotou při montáži a maximální provozní teplotou (v C°) L: Změna délky vedení (v mm) Pro rozvodnou síť s hliníkovými trubkami Transair ® Ø 16,5 - Ø 25 - Ø 40 - Ø 50 - Ø 63 - Ø 100 L = (a x L) + (0,024 x L x T) 1 – Roztažení související s retrakcí ve spojce 2 - Roztažení související s teplotními změnami ZMĚNA SMĚRU POUŽITÍ KOLENA POUŽITÍ DRŽÁKU PRO RYCHLOU MONTÁŽ 1 2 • Pro rozvodnou síť s hliníkovými trubkami Transair ® Ø 16,5 - Ø 25 - Ø 40 - Ø 50 - Ø 63 L1 = H x 20 H v m, L1 v mm • Pro rozvodnou síť s hliníkovými trubkami Transair ® Ø 76 - Ø 100 L1 = H x 13.33 • Pro rozvodnou síť s hliníkovými trubkami Transair ® Ø 16,5 - Ø 25 - Ø 40 - Ø 50 - Ø 63 L2 = H x 8.67 L3 = H x 8.67 H v m, L2 a L3 v mm VÝPOČET ROZTAŽENÍ Ø 16,5 Ø 25 Ø 40 Ø 50 Ø 63 Ø 76 Ø 100 Ø 168 Trubka 3m a=0,06 a=0,20 a=0,40 a=0,68 a=0,68 a=1,0 a=1,0 a=1,34 Trubka 6m (4,5m pro Ø 16,5) a=0,045 a=0,10 a=0,20 a=0,34 a=0,34 a=0,50 a=0,50 a=0,67 Montážní příručka
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=