Parker Legris Rectus : Catálogo de Distribución

Presentación de la división : Parker Low pressure Connector Europe Presentation 2
Campos de aplicación 4
Regulaciones y normas 7
Nuestra prioridad: la seguridad del operador y del equipo. 8
Enchufes automáticos o racores? 9
Tabla de contenidos: Catálogo general 10
#01 Racores 12
Racores instantáneos 11
Tabla de contenidos: Racores 17
LF3000 18
LF3000 Kits de mantenimiento 40
LF3200 41
LIQUifit 44
LIQUIfit con roscas metal 55
LF3600 60
LF3600 kits de mantenimiento 67
LF3600 Latón sin plomo 68
LF3800 71
LF6800 77
LF6100 80
Accesorios para racores instantáneos 82
Racores con funciones 84
Tabla de contenidos: Racores con funciones 86
Reguladores re polimero 90
Reguladores metalicos de latón 96
Reguladores de acero inoxidable 99
Racores de bloqueo 111
Válvula anti-retorno pilotada 113
Válvula de purga rápida metalicas 115
Válvula anti-retorno de polímero 119
Válvula anti-retorno regulables 117
Racores anti-retorno LIQUIfit 121
Válvula anti-retorno de acero inoxidable 122
Racores de arranque progresivo 123
Racores reguladores de presión 125
racores captadores de detección neumática 127
Racores de intervención 129
Válvula de mando manual racores de corredera 131
Silenciadores 133
Racores de compresión 135
Tabla de contenidos: Racores de compresión 136
Racores de compresión de latón 137
Racores de compresión de acero inoxidable 151
Racores de cánula PL de latón niquelado 157
Accesorios roscados y regletas de distribución 161
Tabla de contenidos: Accesorios roscados y regletas de distribución 162
Adaptadores de latón niquelado 163
Adaptadores de latón 168
Adaptadores de acero inoxidable 173
regletas de distribución 176
Tapón roscados 178
Accesorios 182
#02 Enchufes automáticos 184
Tabla de contenidos: v 188
Enchufes automáticos de latón o acero 200
Enchufes automáticos de acero inxidable 281
Enchufes automáticos de termoplastico 297
Enchufes automáticos con caras planas 309
Enchufes automáticos de seguridad 313
Enchufes de seguridad para el aire respirable 318
Enchufes autoventilados con botón pulsador 323
Enchufes autoventilados con manga 333
Enchufes con sistema codificados 349
Accesorios 355
Enchufes para moldes 358
Enchufes para agua 381
#03 Tubos & mangueras y pistolas 386
Tubos 389
Tabla de contenidos: Tubos y pistolas 1 389
Tabla de contenidos: Tubos y pistolas 2 390
Tubos PA semi-rigida 394
Tubos PA rigida 395
Tubos PA ingifuga de alta resistencia - fuego y humo 396
Tubos PA y PU anti-chispas 397
Tubos PU 398
Tubos PU anti-estático 400
Tubos PE avanzado 403
Tubos FEP 405
Tubos PFA 406
PA y PU Multi-tubo 407
Tubos des recolección de PA 408
Tubos de recolección de PU 412
Manguera trenzada de PVC 415
Manguera Auto-retrácil NBR 417
Manguera trezada de PU 419
Accesorios para los tubos 421
Pistolas 425
Tabla de contenidos: Pistolas 426
Pistolas estándar en polímero 428
Pistolas de polímero con caracteristicas especiales 429
Boquillas 430
Pistolas estándar en acero 432
Kits de pistolas 434
#04 Válvulas industriales 436
Tabla de contenidos: Válvulas y válvulas de cierre esférico 439
Serie universal y semi-especial, de cuerpo esférico 444
Serie unversal con purga 447
Serie universal precintable 448
Serie universal ligera 449
Serie DVGW, de cuerpo esférico 451
Serie estándar, de cuerpo esférico 452
Seire acero inxidable, de cuerpo esférico 454
Válvulas de cierre esférico, serie alta presión 455
Válvulas de cierre esférico, serie mini 457
Valvulas LIQUIfit de cierre esférico 459
Válvulas de punzón de laton 461
Serie de punzón de acero inoxidable 461
Válvulas lenticular 462
Válvulas axiales 463

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=