465 Level 3 reduit 4212/4214..20 Axialventil, Ruhezustand offen, FKM-Dichtung, Innengewinde BSPP Messing vernickelt, FKM C Ohne Erkennung Mit Erkennung F G H H1 L Kg Rp3/8 4212 10 17 20 4214 10 17 20 22.0 4653.5.0 30.5 98.00.650 Rp1/2 4212 15 21 20 4214 15 21 20 27.0 52 59.0 33.0 113.0 0,850 Rp3/4 4212 20 27 20 4214 20 27 20 33.0 63.5 71.039.0136.01.500 Rp1 4212 25 34 20 4214 25 34 20 41.0 69 76.0 41.5 144.0 1.700 Rp1 1/4 4212 32 42 20* 4214 32 42 20* 50.0 86 91.0 48.0 166.0 3.300 Rp1 1/2 4212 40 49 20* 4214 40 49 20* 60.0 96 102.0 54.0 181.0 3.600 Rp2 4212 50 48 20* 4214 50 48 20* 70.0 109 115.0 60.0 205.0 5.100 Steueranschluss: G1/8 mit Schalldämpfer *mit CE-Markierung Gewinde ISO 7/1 konform(Rp) 4298 00 02 Endschalter Messing vernickelt, FKM Grundplatte für Steuerung mit Schieberventil oder Magnetventil Ventil mit Namurplattenbefestigung 4222/4224..20 Bistabiles Axialventil, FKMDichtung, Innengewinde BSPP Messing vernickelt, FKM C Ohne Erkennung Mit Erkennung F G H H1 L Kg Rp3/8 4222 10 17 20 4224 10 17 20 22.0 4653.5.0 30.5 98.00.600 Rp1/2 4222 15 21 20 4224 15 21 20 27.0 52 59.0 33.0 113.0 0,800 Rp3/4 4222 20 27 20 4224 20 27 20 33.0 63.5 71.039.0136.01.400 Rp1 4222 25 34 20 4224 25 34 20 41.0 69 76.0 41.5 144.0 1.600 Rp1 1/4 4222 32 42 20* 4224 32 42 20* 50.0 86 91.0 48.0 166.0 3.000 Rp1 1/2 4222 40 49 20* 4224 40 49 20* 60.0 96 102.0 54.0 181.0 3.300 Rp2 4222 50 48 20* 4224 50 48 20* 70.0 109 115.0 60.0 205.0 4.800 Steueranschluss: G1/8 mit Schalldämpfer *mit CE-Markierung Gewinde ISO 7/1 konform(Rp) Ergänzungssortiment Axialventile Produkte Namur Steuerkolbenventil Vorsteuer-Magnetventil G1/8“ 3/2 Parker Serie 331 3/2 Parker Serie 341 5/2 Parker Serie 131 Das Ventil wird mit einem Magneten im Kolben geliefert (bei der Produktion montiert) und mit einem Schlitz für die Montage des/der Endschalter/s. Wir liefern separat einen induktiven Endschalter mit LED, der einfach in den Schlitz montiert und mit Schrauben befestigt werden kann. • REED PNP, LED • 3 Drähte (2 Meter) • Betriebsspannung 5-50 AC/DC • Dauernennstrom des Schaltausgangs • IP67, CE, UKCA, UL, EAC, CCC Lieferung mit dem Ventil, unmontiert Technisches Polymer Axialventile 4243 Ersatzteilset A = Gehäuseabdichtung B = Kolbendichtung C = Lippendichtungen D = Spindeldichtungen E = Kolbendichtung Ersatzteilset 4243 00 10 20 Ersatzteilset für FKM Dichtung DN10 4243 00 10 30 Ersatzteilset für EPDM-Dichtung DN10 4243 00 15 20 Ersatzteilset für FKM-Dichtung DN15 4243 00 15 30 Ersatzteilset für EPDM-Dichtung DN15 4243 00 20 20 Ersatzteilset für FKM-Dichtung DN20 4243 00 20 30 Ersatzteilset für EPDM-Dichtung DN20 4243 00 25 20 Ersatzteilset für FKM-Dichtung DN25 4243 00 25 30 Ersatzteilset für EPDM-Dichtung DN25 4243 00 32 20 Ersatzteilset für FKM-Dichtung DN32 4243 00 32 30 Ersatzteilset für EPDM-Dichtung DN32 4243 00 40 20 Ersatzteilset für FKM-Dichtung DN40 4243 00 40 30 Ersatzteilset für EPDM-Dichtung DN40 4243 00 50 20 Ersatzteilset für FKM-Dichtung DN50 4243 00 50 30 Ersatzteilset für EPDM-Dichtung DN50
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=