Pneumatische Steuerung • erhältlich für einfach oder doppelt wirkende Ventile • Lokale Druckluftregulierung • Für wiederholte Öffnungs- und Schließzyklen • Fernsteuerung bei erschwertem Zugang zur Maschine oder in ATEX-Bereichen Elektropneumatische Steuerung mit NAMUR-Schieberventil (3/2 für einfachwirkend - 5/2 für doppeltwirkend) • Erhältlich für einfach- oder doppeltwirkend • Für automatisierte industrielle Prozesse • Namur-Grundplatten-Montage (unmontiert geliefert) • Robuste und kompakte Lösung • Bessere Reaktionszeit als andere Technologien Elektro-pneumatische Steuerung mit Magnetventilen (3/2) • Empfohlen für einfachwirkende Prozesse • Für automatisierte industrielle Prozesse • Vorsteuer-Magnetventil Banjo G1/8 normal geschlossen 3/2 • Leicht zu verbinden • Um 360° schwenkbar Pneumatische Steuerung Electropneumatische Steuerung Elektropneumatische Steuerung Je nach Einsatzfall bietet das Axialventil von Parker Legris dem Anwender 3 unterschiedliche Steuerungsmöglichkeiten: Einbaukonfiguration Product Codes 42 XX 10 YY ZZ Ventiltyp Ohne Erkennung 4202: normal geschlossen 4212: normal geöffnet 4222: Doppeltwirkend Mit Erkennung 4204: normal geschlossen 4214: normal geöffnet 4224: Doppeltwirkend Dichtungsmaterial 20: FKM 30: EPDM (Nur für NC Version) 10 = 10 mm 15 = 15 mm 20 = 20 mm 25 = 25 mm 32 = 32 mm 40 = 40 mm 50 = 50 mm Rohrgröße (inch): 17: Rp3/8’’ 21: Rp1/2’ 27: Rp3/4’’ 34: Rp1’’ 42: Rp1 1/4’’ 49: Rp1 1/2’’ 48: Rp2’’ 464 4202/4204..20 Axialventil, Ruhezustand geschlossen, FKM-Dichtung, Innengewinde BSPP Messing vernickelt, FKM C Ohne Erkennung Mit Erkennung F G H H1 L Kg Rp3/8 4202 10 17 20 4204 10 17 20 22.0 46 53.5.0 30.5 98.0 0.650 Rp1/2 4202 15 21 20 4204 15 21 20 27.0 52 59.0 33.0 113.0 0,850 Rp3/4 4202 20 27 20 4204 20 27 20 33.0 63.5 71.039.0136.01.500 Rp1 4202 25 34 20 4204 25 34 20 41.0 69 76.0 41.5 144.0 1.700 Rp1 1/4 4202 32 42 20* 4204 32 42 20* 50.0 86 91.0 48.0 166.0 3.300 Rp1 1/2 4202 40 49 20* 4204 40 49 20* 60.0 96 102.0 54.0 181.0 3.600 Rp2 4202 50 48 20* 4204 50 48 20* 70.0 109 115.0 60.0 205.0 5.100 Steueranschluss: G1/8 mit Schalldämpfer *mit CE-Markierung Gewinde ISO 7/1 konform(Rp) 4202/4204..30 Axialventil, Ruhezustand geschlossen, EPDM-Dichtung, Innengewinde BSPP Messing vernickelt, EPDM C Ohne Erkennung Mit Erkennung F G H H1 L Kg Rp3/8 4202 10 17 30 4204 10 17 30 22.0 4653.5.0 30.5 98.00.650 Rp1/2 4202 15 21 30 4204 15 21 30 27.0 52 59.0 33.0 113.0 0,850 Rp3/4 4202 20 27 30 4204 20 27 30 33.0 63.5 71.039.0136.01.500 Rp1 4202 25 34 30 4204 25 34 30 41.0 69 76.0 41.5 144.0 1.700 Rp1 1/4 4202 32 42 30* 4204 32 42 30* 50.0 86 91.0 48.0 166.0 3.300 Rp1 1/2 4202 40 49 30* 4204 40 49 30* 60.0 96 102.0 54.0 181.0 3.600 Rp2 4202 50 48 30* 4204 50 48 30* 70.0 109 115.0 60.0 205.0 5.100 Steueranschluss: G1/8 mit Schalldämpfer *mit CE-Markierung Gewinde ISO 7/1 konform(Rp) Axialventile Axialventile 04 // Absperventile
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=