463 Level 3 reduit Materialübersicht Technische Daten Dieses Ventil ist mit einem pneumatischen Antrieb ausgestattet. Es kann pneumatisch oder elektropneumatisch angesteuert werden (mit NAMUR-Schieberventil oder Magnetventil) zur Integration in automatisierte Systeme. Erhältlich mit oder ohne rkennung. Vorteile • Sehr kompakte Baugröße • Einfacher Einbau – sofort einsatzbereit • Dichtungen aus zwei verschiedenen Werkstoffen (FKM/ EPDM) für breitere chemische und thermische Beständigkeit • pneumatischer bzw. elektropneumatischer Steuerung • Drei Versionen: Ruhezustand geschlossen, Ruhezustandoffen und bistabiln • Erhältlich mit oder ohne Erkennung. • Geeignete Medien: Druckluft, Wasser, industriellen Medien, andere Medien auf Anfrage • Betriebsdruck: 10 bar max. • Steuerdruck: RG und RO: 4,2 bis 8 bar - Bistabil: 3 bis 8 bar • Temperaturbereich: -20°C bis +150°C (EPDM und FKM) Mit Erkennung: +90°C max Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien, Werkstoffen und Schläuchen ab. Garantiert vakuumbeständig bis 740 mm Hg (97%iges Vakuum). Regelungen • PED • RoHS • REACH Venti: technisches Polymer Gehäuse: vernickelt kugelgestrahltes Messing Lippendichtung: EPDM oder FKM Kolben: Messing chemisch vernickelt Ventilsitz: Messing vernickelt Sitzdichtung: EPDM or FKM Dichtung: EPDM oder FKM Silikonfrei 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 0,08 0,06 0,04 2 3/8" Kv=2,6 1/2" Kv=6,5 3/4" Kv=11 1" Kv=15,7 1"1/4 Kv=25 1"1/2 Kv=46 2" Kv=58 4 6 8 20 40 60 Durchfluss-/Druckbfalldiagramm (Kv) Kv in m3/h (Wasser bei Raumtemperatur mit einem Druckabfall von 1 bar) Druckabfall (bar) Durchfluss (m³/h) EPDM/FKM 0 -20 4 2 0 6 10 8 12 20 40 100 60 120 80 140 150 Regelungen Druckabfall (bar) Durchfluss (°C) Je nach Stellung des vom Medium durchströmten Schiebers ist das Axialventil geöffnet oder geschlossen. Funktionsweise Axialventile Steuersignal Schließen Steuersignal Öffnen Angesteuerter Zustand (Ventil offen) Ruhezustand (Ventil geschlossen) Rückstellfeder Steuersignal Rückstellfeder Steuersignal Bistabiles Axialventil Axialventil in Ruhezustand geschlossen (RG) Axialventil in Ruhezustand offen (RO) Ruhezustand (Ventil geschlossen) Ruhezustand (Ventil geschlossen) Angesteuerter Zustand (Ventil offen) Ruhezustand (Ventil offen)
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=