Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

462 Tellerhähne 4602 2/2-Wege Tellerhahn, Innengewinde BSPP Messing vernickelt, NBR NW C E F H L M Kg 6,0 G1/4 4602 06 13 9,0 17,0 35,0 34,0 54,0 0,102 7,0 G3/8 4602 07 17 11,0 22,0 35,0 39,0 54,0 0,136 10,0 G1/2 4602 10 21 12,0 24,0 37,0 42,0 54,0 0,140 13,0 G3/4 4602 13 27 14,0 30,0 40,0 49,0 54,0 0,208 18,0 G1 4602 18 34 15,0 41,0 46,0 55,0 54,0 0,412 Drehgriff: Zamak mit schwarzem Epoxidüberzug 7ellerh¥hne 4 022/2 Butterfly Shut-Off Valve, Female BSPP Thread Nickel-plated brass, NBR DN C 6.0 G1/4 9.0 17.0 35.0 34.0 54.0 0.102 7.0 G3/8 11.0 22.0 35.0 39.0 54.0 0.136 10.0 G1/2 12.0 24.0 37.0 42.0 54.0 0.140 13.0 G3/4 14.0 30.0 40.0 49.0 54.0 0.208 18.0 G1 15.0 41.0 46.0 55.0 54.0 0.412 0atHriaO¾bHrViFKt Die Tellerhähne ermöglichen häufige Schaltvorgänge bei extrem niedrigem Drehmomenten in Kreisläufen ohne Rückhaltezonen. 9ortHiOH • Ausgezeichnet geeignet für pulverförmige und mit Festpartikeln angereicherte Medien • Kennzeichnung der Durchflussrichtung (Durchfluss in eine Richtung) • Geringe Baugröße • Einfaches, effizientes und bewährtes Design 5HgHOungHn • PED • RoHS • REACH Silikonfrei Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien ab. 7HFKniVFKH 'atHn • Geeignete Medien: Druckluft, abrasive Medien • Betriebsdruck: 0 bis 16 bar • Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Gehäuse: Messing sandgestrahlt und vernickelt Teller: Edelstahl Dichtung: NBR Drehgriff: Zamak, schwarzer Epoxidlack Schaltwelle: Messing %utterfOy 9aOYeV

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=