Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 461 04 // Absperrventile Nadelventile und Tellerhähne Nadelventile Nadelventile 0531 Nadelventil, Winkelausführung, Außen-/ Innengewinde BSPP Messing vernickelt NW C E E1 Hmin Hmax H1 J L Kg 4,0 G1/8 0531 04 10 7,0 9,0 46,0 52,046,0 19,0 17,0 19,0 0,082 G1/4 0531 04 13 9,5 11,0 46,0 52,046,0 21,0 17,0 21,0 0,090 6,0 G1/4 0531 06 13 9,5 11,0 55,0 63,055,0 25,0 22,0 26,0 0,155 G3/8 0531 06 17 9,5 12,0 55,0 63,055,0 25,0 22,0 27,0 0,153 10,0 G1/2 0531 10 21 13,0 16,0 62,0 72,062,0 34,0 26,0 33,0 0,329 0562 Ablass-Nadelventil, Außengewinde BSPP und metrisch Messing NW C E F Hmin Hmax Kg 5,0 G1/8 0562 05 10 8,0 16,0 36,0 40,036,0 0,032 G1/4 0562 05 13 10,0 19,0 38,5 42,538,5 0,040 M10x1 0562 05 60 8,0 16,0 37,5 40,037,5 0,031 0563 Ablass-Nadelventil, BSPT Gewinde Messing NW C F Hmin Hmax Kg 5,0 R1/4 0563 05 14 14,0 28,5 32,528,5 0,021 0627 Manometerentlüftungshahn, Innengewinde BSPP Messing vernickelt, NBR C F H K L Kg G1/4 0627 00 13 19,0 43,5 20,0 40,0 0,097 Druckbereich = 10 bar Dieser Hahn erlaubt den Anschluss eines Momometers in einen Druckkreislauf. Durch Schließen des Griffs wird das Manometer isoliert und entlüftet. Ein Verriegelungsstift gewährleistet die Dauerfreigabe des Manometers im Kreislauf. 0630 Druckentlastungsventil, Außengewinde BSPP Messing C E F H Kg G1/4 0630 06 13 9,0 17,0 42,5 0,050 Das Druckentlastungsventil wird unkalibriert geliefert. Durch einfaches Einlegen von Metalldichtringen in den Sechskant (F) erfolgt die Kalibrierung. Maximaler Arbeitsdruck: 10 bar Kalibrierung von 1 bis 10 bar (nicht weniger) 0591 Nadelventil, Innengewinde BSPP Edelstahl 316L, PTFE L C H1 C H F F L1 NW C F Hmin Hmax H1 L L1 Kg 3,0 G1/8 0591 03 10 22,0 90,0 99,090,0 25,0 45,0 48,0 0,342 4,0 G1/4 0591 04 13 22,0 90,0 99,090,0 25,0 50,0 48,0 0,354 5,0 G3/8 0591 05 17 22,0 90,0 104,090,0 30,0 56,0 48,0 0,430 6,0 G1/2 0591 06 21 22,0 90,0 104,090,0 30,0 62,0 48,0 0,478 /1e YeedO O e r9eadO Yuei tV

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=