460 Nadelventile 0502 Nadelventil, Innengewinde BSPP Messing vernickelt NW C E H Hmax J L/2 Kg 4,0 G1/8 0502 04 10 9,0 56,0 50,0 17,0 23,0 0,133 G1/4 0502 04 13 11,0 56,0 50,0 17,0 23,0 0,120 6,0 G3/8 0502 06 17 12,0 67,0 60,0 26,0 0,171 9,0 G3/8 0502 09 17 12,0 82,0 70,0 33,0 0,426 0501 Nadelventil, Außen-/Innengewinde BSPP Messing vernickelt NW C E E1 HHmaxJ L Kg 4,0 G1/8 0501 04 10 9,0 7,0 56,0 50,0 17,0 44,0 0,118 G1/4 0501 04 13 11,0 9,5 56,0 50,0 17,0 46,0 0,115 6,0 G3/8 0501 06 17 12,0 9,5 67,0 60,0 48,0 0,158 0510 Nadelventil mit Klemmverschraubungen Messing vernickelt NWØD C F H min H max L/2 Kg 4,0 6 M10x1 0510 04 06 13,0 42,0 46,042,0 29,0 0,083 8,0 8 M12x1 0510 05 08 14,0 42,0 46,042,0 30,0 0,083 5,0 10 M16x1.5 0510 05 10 19,0 42,0 46,042,0 31,0 0,134 Ausführung mit O-Ring-Abdichtung. Maximaler Betriebsdruck: Ø4 mm: 100 bar, Ø5 mm: 60 bar Temperaturbereich: -15° bis +70°C Anzugdrehmoment: siehe Kapitel Klemmverschraubungen 0532 Nadelventil, Winkelausführung, Innengewinde BSPP Messing vernickelt NW C E Hmin Hmax H1 J L Kg 4,0 G1/8 0532 04 10 9,0 46,0 52,046,0 19,0 17,0 19,0 0,093 G1/4 0532 04 13 11,0 46,0 52,046,0 21,0 17,0 21,0 0,087 6,0 G1/4 0532 06 13 11,0 55,0 63,055,0 26,0 22,0 26,0 0,171 1adeOYeQtiOe 0 02 In-Line Needle Valve, Female BSPP Thread Nickel-plated brass DN C 4.0 9.0 56.0 50.0 17.0 23.0 0.133 11.0 56.0 50.0 17.0 23.0 0.120 6.0 G3/8 12.0 67.0 60.0 26.0 0.171 9.0 G3/8 12.0 82.0 70.0 33.0 0.426 0 0 In-Line Needle Valve, Male/Female BSPP Thread Nickel-plated brass DN C 4.0 9.0 7.0 56.0 50.0 17.0 44.0 0.118 11.0 9.5 56.0 50.0 17.0 46.0 0.115 6.0 G3/8 12.0 9.5 67.0 60.0 48.0 0.158 0 0 In-Line Needle Valve with Compression Connections Nickel-plated brass DNØD C F H min H max L/2 Kg 4.0 13.0 42 46.042 29.0 0.083 8.0 14.0 42 46.042 30.0 0.083 5.0 19.0 42 46.042 31.0 0.134 The needle is sealed by an O-ring. Maximum operating pressure: Ø4: 100 bar, Ø5: 60 bar Working temperature: -15°C to +70°C Tightening torques: please refer to the Compression Fittings chapter of this catalogue. 0 32 Right-Angle Needle Valve, Female BSPP Thread Nickel-plated brass DN C E HminHmax H1 J L Kg 4.0 9.0 46 52.046 19.0 17.0 19.0 0.093 11.0 46 52.046 21.0 17.0 21.0 0.087 6.0 G1/4 11.0 55 63.055 26.0 22.0 26.0 0.171 0atHriaO¾bHrViFKt Die aus vernickeltem 0essing oder (delstahl hergestellten 1adelventile sind für Anwendungen konzipiert, bei denen es auf eine zuverlässige Regulierung der 0edien ankommt. 9ortHiOH • Manuelle Durchflussregulierung • Zahlreiche Ventilvarianten und Sicherheitszubehör 7HFKniVFKH 'atHn 5HgHOungHn • PED • REACH • RoHS Spindel: Messing vernickelt oder Edelstahl 316L (0591) Drehgriff: Zamak, Messing vernickelt oder Edelstahl 316L (0591) Untere Dichtlippe: Mineralfaser Spindelmutter: Messing vernickelt oder Edelstahl 316L (0591) Sicherungsmutter: Messing vernickelt oder Edelstahl 316L (0591) Gehäuse: Messing sandgestrahlt und vernickelt oder Edelstahl (0591) Obere Gewindedichtlippe: Messing oder Edelstahl 316L (0591) Silikonfrei Messing Edelstahl Geeignete Medien Druckluft, Wasser, industrielle Medien, etc. weitere Medien auf Anfrage Medien aller Art Betriebsdruck 0 bis 120 bar 0 bis 400 bar Temperaturbereich -20°C bis +100°C (außer 0510) -20°C bis +180°C Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien ab.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=