DE_Level 3 reduit 459 04 // Absperrventile Kugelhähne Kugelhähne LIQUIfit® Kugelhähne LIQUIfit® /eYeO reduit LIQUIfit® %aOO 9aOYeV 4020 2/2-Wege Kugelhahn Glasfaserverstärktes Polypropylen, EPDM ØD H H1 L L1 Kg 6 4020 06 00WP2 36,0 13,0 57,0 27,0 0,019 8 4020 08 00WP2 36,0 13,0 60,0 27,0 0,020 10 4020 10 00WP2 36,0 13,0 70,0 33,0 0,023 12 4020 12 00WP2 36,5 13,0 88,0 43,0 0,034 4020 2/2-Wege Kugelhahn Zöllig Glasfaserverstärktes Polypropylen, EPDM ØD H H1 L L1 Kg 1/4 4020 56 00WP2 36,0 13,0 57,0 27,0 0,015 3/8 4020 60 00WP2 36,0 13,0 70,0 33,0 0,028 4021 2/2-Wege Kugelhahn, Außengewinde NPTF Glasfaserverstärktes Polypropylen, EPDM ØD C H H1 L L1 Kg 1/4 NPTF1/4 4021 56 14WP2 36,0 13,0 61,0 31,0 0,029 3/8 NPTF3/8 4021 60 18WP2 36,0 13,0 64,0 33,5 0,028 4023 2/2-Wege Kugelhahn, Innengewinde NPTF Zöllig Glasfaserverstärktes Polypropylen, EPDM L L1 C L1 ØD C H H1 L L1 Kg 3/8 NPTF3/8 4023 60 18WP2 36,0 13,0 64,0 33,5 0,028 4022 2/2-Wege Winkelkugelhahn, Innengewinde NPTF Zöllig Glasfaserverstärktes Polypropylen, EPDM ØD C H H1 L L1 Kg 1/4 NPTF1/4 4022 56 14WP2 52,0 29,0 44,0 31,0 0,016 4024 2/2-Wege Winkelkugelhahn Glasfaserverstärktes Polypropylen, EPDM ØD H H1 L L1 Kg 6 4024 06 00WP2 54,0 31,0 41,0 27,0 0,020 10 4024 10 00WP2 61,0 38,0 47,0 33,0 0,024 LIQUIfit® Kugelhähne /,48,fitp .uJeOK¥KQe In-Line Ball Valve Polypropylene with fibreglass, EPDM 36.0 13.0 57.0 27.0 0.019 36.0 13.0 60.0 27.0 0.020 36.0 13.0 70.0 33.0 0.023 36.5 13.0 88.0 43.0 0.034 2/2 In-Line Ball Valve Inch Polypropylene with fibreglass, EPDM 36.0 13.0 57.0 27.0 0.015 36.0 13.0 70.0 33.0 0.028 402 2/2 In-Line Ball Valve, Male NPTF ThreadInch Polypropylène with fibreglass, EPDM 36.0 13.0 61.0 31.0 0.029 36.0 13.0 64.0 33.5 0.028 2/2 In-Line Ball Valve, Female NPTF Thread Inch Polypropylène with fibreglass, EPDM 36.0 13.0 64.0 33.5 0.028 0atHriaO¾bHrViFKt Als wesentlicher %estandteil des /,48,fitp Sortiments sind diese Kugelhähne für %eförderung von :asser und *etränken konzipiert. Sie erfüllen )DA , 1S) und :4A 1ormen und können somit auch im %ereich der /ebensmittelproduktion eingesetzt werden sind auch für viele Reinigungsmedien einsetzbar. 9ortHiOH • Körper aus technischem Polymer • Selbstreinigende Kugel mit freiem Durchfluss gewährt dauerhaft saubere Leitungen • LIQUIfit® Push-In Steckverbindung, statische und dynamische Abdichtung. Kein "Pumping Effect". Widerstandsfähig gegen Druckstöße. 7HFKniVFKH 'atHn • Geeignete Medien: Wasser, Getränke, Lebensmittelflüssig- keiten, Industriewasser, CO2, Edelgase • Betriebsdruck: 0 bis 10 bar bei 20°C • Temperaturbereich: -15°C bis +100°C 5HgHOungHn • FDA: 21 CFR • NSF 51 Gehäuse: Polypropylen Drehgriff: technisches Polymer StopfbuchsenDichtung: EPDM Dichtungen: EPDM Kugel: selbstreinigendes Polymer Silikonfrei 2/2 Right- Angled Ball Valve, Female NPTF Thread Inch Polypropylène with fibreglass, EPDM 52.0 29.0 44.0 31.0 0.016 2/2 Right-Angled Ball Valve Polypropylene with fibreglass, EPDM 54.0 31.0 41.0 27.0 0.020 61.0 38.0 47.0 33.0 0.024 04 // Absperrventile Zöllig
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=