Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 457 04 // Absperrventile Kugelhähne Miniatur-Kugelhähne Miniatur-Kugelhähne 7910 2/2-Wege Miniatur-Kugelhahn Technisches Polymer, NBR ØD G H H1 K L N Kg 4 7910 04 00 15,0 37,0 7,5 22,0 51,0 16,0 0,039 6 7910 06 00 15,0 37,0 7,5 22,0 52,0 16,0 0,034 8 7910 08 00 15,0 37,0 7,5 22,0 52,0 16,0 0,025 10 7910 10 00 20,0 43,0 11,0 30,0 66,0 22,0 0,060 12 7910 12 00 20,0 43,0 11,0 30,0 66,0 22,0 0,040 7911 2/2-Wege Miniatur-Kugelhahn, Außengewinde BSPP Technisches Polymer, Messing vernickelt, NBR ØD C E F G H K L L1 N Kg 6 G1/8 7911 06 10 5,0 13,0 14,0 37,0 22,0 62,0 37,0 16,0 0,045 8 G1/4 7911 08 13 5,5 16,0 17,5 37,0 22,0 61,0 35,0 16,0 0,040 10 G3/8 7911 10 17 5,5 20,0 22,0 43,0 30,0 74,0 41,0 22,0 0,075 12 G1/2 7911 12 21 7,5 24,0 26,0 43,0 30,0 75,0 42,0 22,0 0,075 /0e iYQei O S e r ei edVu i t Miniatur-Kugelhähne 0iQiatur .uJeOK¥KQe 0 2/2 In-Line Mini-Ball Valve Technical polymer, NBR 15 37.0 7.5 22.0 51.0 16.0 0.039 15 37.0 7.5 22.0 52.0 16.0 0.034 15 37.0 7.5 22.0 52.0 16.0 0.025 20 43.0 11.0 30.0 66.0 22.0 0.060 20 43.0 11.0 30.0 66.0 22.0 0.040 2/2 In-Line Mini-Ball Valve, Male BSPP Thread Technical polymer, Nickel-plated brass, NBR 5.0 13.0 14 37.0 22.0 62.0 37.0 16.0 0.045 5.5 16.0 17.5 37.0 22.0 61.0 35.0 16.0 0.040 5.5 20.0 22 43.0 30.0 74.0 41.0 22.0 0.075 7.5 24.0 26 43.0 30.0 75.0 42.0 22.0 0.075 0atHriaO¾bHrViFKt Ausgestattet mit 3ush ,n Anschlüssen und einem *ehäuse aus technischem 3olymer kombiniert diese Kugelhahn Serie ein geringes *ewicht und eine einfache und schnelle 0ontage. 9ortHiOH • Leichte Bauweise und kompaktes Design • Push-In-Anschlüsse LF 3000® mit maximaler Abdichtung bei statischer und dynamischer Belastung • Automatischer Ausgleich des Dichtungsverschleißes gewährt Langlebigkeit der Produkte • Extrem kompakter Griff mit Schlitz für Schraubendreher zur einfachen Betätigung Anzugsdrehmoment Anschluss G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 daN.m 0,8 1,2 3 3,5 Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien, Werkstoffen und Schläuchen ab. Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99 iges Vakuum). 7HFKniVFKH 'atHn • Geeignete Medien: Druckluft, neutrale Gase • Betriebsdruck: Vakuum bis 10 bar • Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Gehäuse: technischer Polymer Schaltwelle: Messing Adapter: Messing vernickelt Drehgriff: technisches Polymer Kugelsitz: grafitiertes Polyamid Dichtungen für Toleranzenausgleich: NBR StopfbuchsenDichtungen: NBR Kugel: Messing poliert und vernickelt Silikonfrei 3/2-Wegeventile mit Entlüftung %reIHriGG mit SDIraubenTDIlit[ EntlàGtunH der "bHanHTleitunH ,ugelhahn mit &ntlàGtung geÚGGnet ,ugelhahn mit &ntlàGtung geschlossen )unktionVZHiVH 04 // Absperrventile

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=