456 Hochdruck-Kugelhähne 4402 2/2-Wege Hochdruck-Kugelhahn, Innengewinde BSPP Behandeltes Messing, NBR NW C E H1 H2 H3 J K L L1 N N1 Kg 7,0 G1/4 4402 07 13 12,0 50,0 13,0 15,0 30,0 30,0 58,0 25,0 15,0 20,0 0,402 10,0 G3/8 4402 10 17 12,0 54,0 23,0 19,0 36,0 39,0 72,0 36,0 20,0 30,0 0,722 13,0 G1/2 4402 13 21 15,0 56,0 23,0 21,0 40,0 42,0 79,0 36,0 20,0 30,0 0,870 +RFKdruFk .uJeOK¥KQe 2/2 In-Line High Pressure Ball Valve, Female BSPP Thread Treated brass, NBR DN C 7.0 G1/4 12.0 50.0 13.0 15.0 30.0 30.0 58.0 25.0 15.0 20.0 0.402 10.0 G3/8 12.0 54.0 23.0 19.0 36.0 39.0 72.0 36.0 20.0 30.0 0.722 13.0 G1/2 15.0 56.0 23.0 21.0 40.0 42.0 79.0 36.0 20.0 30.0 0.870 0atHriaO¾bHrViFKt Diese Kugelhähne sind gezielt für Anwendungen im Druckbereich bis bar ausgelegt und gewährleisten einen sicheren %etrieb. 9ortHiOH • Niedriger Drehmoment, auch bei hohem Druck • Versetzbare und austauschbare Griffe • Robuste Konstruktion hält hohen Anzugsdrehmomenten stand • Befestigungsbohrungen für Schottmontage 5HgHOungHn • PED • RoHS • REACH Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien, Werkstoffen und Schläuchen ab. Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99 iges Vakuum). 7HFKniVFKH 'atHn • Geeignete Medien: Druckluft, Schmiermittel, Gase • Betriebsdruck: Vakuum bis 300 bar • Temperaturbereich: -15°C bis +80°C Gehäuse: Stahl verzinkt, bichromatiert Gewindestutzen: Gehärteter Stahl Verstärkungsring: Gehärteter Stahl Schaltwelle: Edelstahl Drehgriff: Zamak Dichtungen für Toleranzenausgleich: NBR Kugelsitze: NBR Kugel: Messing poliert Stopfbuchsen-Dichtungen: PTFE Silikonfrei Schottbefestigung mit Schrauben Befestigung mit Montagewinkeln und Schrauben 1lattenmontage 8andmontage Einbaukonfiguration +iJK PreVVure SerieV
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=