Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

454 Kugelhähne aus Edelstahl 4832 2/2-Wege Kugelhahn mit Fixierplatte, 3-teilig, Innengewinde BSPP Edelstahl 316L, PTFE * Produkte mit CE-Markierung Ohne Befestigungsplatte Gewinde nach ISO 7/1 4812 2/2-Wege Kugelhahn mit Fixierplatte, Innengewinde BSPP Edelstahl 316L, PTFE * Produkte mit CE-Markierung Gewinde nach ISO 7/1 .uJeOK¥KQe auV (deOVtaKO 4 32 2/2 In-Line 3-Piece Ball Valve with Fixing Plate, Female BSPP Thread Stainless steel 316L, PTFE DN C E F G H K L M T Kg 10.0 G1/4 4832 10 13** 18.0 22.0 36 50.0 36.0 57.0 110.5 5.5 0.272 15.0 G1/2 4832 15 21 20.5 27.0 36 64.0 36.0 65.0 131.5 6.0 0.478 20.0 G3/4 4832 20 27 22.5 32.0 42 68.0 42.0 76.0 131.5 5.5 0.568 25.0 G1 4832 25 34 27.0 41.0 42 78.5 42.0 92.0 174.5 6.0 1.229 32.0 G1 1/4 4832 32 42* 30.0 50.0 42 83.5 42.0 106.5 174.5 5.5 1.530 40.0 G1 1/2 4832 40 49* 31.0 55.0 50 100.0 50.0 116.0 250.5 6.5 2.146 50.0 G2 4832 50 48* 36.0 70.0 50 107.0 50.0 136.0 250.5 6.5 3.140 *Models with EC marking ** Without Fixing Plate 4 2 2/2 In-Line Ball Valve with Fixing Plate, Female BSPP Thread Stainless steel 316L, PTFE DN C E G H L M T Kg 10.0 G1/4 4812 10 13 10.0 36 50.0 55.0 110.0 5.5 0.263 G3/8 4812 10 17 11.0 36 50.0 55.0 110.0 5.5 0.254 15.0 G1/2 4812 15 21 15.0 36 53.0 66.0 110.0 5.5 0.336 20.0 G3/4 4812 20 27 16.0 42 67.0 79.0 130.0 5.5 0.574 25.0 G1 4812 25 34 19.0 42 79.0 93.0 175.0 5.5 1.010 32.0 G1 1/4 4812 32 42* 21.0 42 83.0 100.0 175.0 5.5 1.337 40.0 G1 1/2 4812 40 49* 21.0 50 100.0 110.0 250.0 5.5 2.161 50.0 G2 4812 50 48* 26.0 70 107.0 131.0 250.0 8.5 3.262 *Models with EC marking 0atHriaO¾bHrViFKt Kugelhähne aus (delstahl sind für Anwendungen in der /ebensmittelindustrie oder in industriellen 3rozessen optimal geeignet. Sie sind sowohl in aggressiven 8mgebungen als auch für hohe Druck und Temperaturbelastungen ausgelegt. 9ortHiOH • Chemikalienbeständigkeit • Hohe Temperaturbeständigkeit: bis +150°C • Kugelhähne in 3 Ausführungen : - Kompakte Ausführung: nicht demontierbar - 3-teilige Ausführung: einfach zu demontieren - Leichte Baureihe: für kompakten Einbau 5HgHOungHn Industrielle Normen: • PED • RoHS • REACH 7HFKniVFKH 'atHn Geeignete Medien Typ 4810, 4812 und 4832 Typ 0465 Alle Medien Alle Medien Betriebsdruck 0 bis 65 bar Vakuum bis 20 bar Temperaturbereich -20°C bis +150°C -20°C bis +120°C Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien, Werkstoffen und Schläuchen ab. Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99 iges Vakuum). Kugelsitze: PTFE Dichtungen für Toleranzenausgleich: 2 PTFE-Dichtungen (0465) 1 FKM-Dichtung (4832-4812-4810) Gehäuse: Edelstahl 316L (4832-4812-4810) oder Edelstahl 303 (0465) StopfbuchsenDichtung: PTFE Drehgriff: Messing vernickelt (0465) oder Edelstahl 430 (4832-4812-4810) Kugel: Edelstahl 316L (4832-4812-4810) oder Edelstahl 303l (0465) Schaltwelle: Edelstahl 316L (4832-4812-4810) oder Edelstahl 303 (0465) 10 20 30 40 50 60 70 -20 0 20 50 100 150 PN64 PN40 PN25 Versionen 4810, 4812 und 4832 5emperatur °C 5emperatur °C Version 0465 BetriebTdruDk (bar) BetriebTdruDk (bar) BeiTpiele bei +100°C: PN 64: 48 bar PN 40: 30 bar PN 25: 24 bar 8erte im 5emperaturbereiDI 150¡$ biT 200¡$ auG "nGraHe. 'ruFk unG 7HPSHraturbHVt¦nGigkHit DN C EFGHK L MTKg 10.0 Rp1/4 4832 10 13** 18.0 22.0 36 50.0 36.0 57.0 110.5 5.5 0.272 15.0 Rp1/2 4832 15 21 20.5 27.0 36 64.0 36.0 65.0 131.5 6.0 0.478 20.0 Rp3/4 4832 20 27 22.5 32.0 42 68.0 42.0 76.0 131.5 5.5 0.568 25.0 Rp1 4832 25 34 27.0 41.0 42 78.5 42.0 92.0 174.5 6.0 1.229 32.0 Rp1 1/4 4832 32 42* 30.0 50.0 42 83.5 42.0 106.5 174.5 5.5 1.530 40.0 Rp1 1/2 4832 40 49* 31.0 55.0 50 100.0 50.0 116.0 250.5 6.5 2.146 50.0 Rp2 4832 50 48* 36.0 70.0 50 107.0 50.0 136.0 250.5 6.5 3.140 64 64.0 40 40.0 25 25 25 NP DN C E G H L M T Kg 10.0 Rp1/4 4812 10 13 10.0 36 50.0 55.0 110.0 5.5 0.263 Rp3/8 4812 10 17 11.0 36 50.0 55.0 110.0 5.5 0.254 15.0 Rp1/2 4812 15 21 15.0 36 53.0 66.0 110.0 5.5 0.336 20.0 Rp3/4 4812 20 27 16.0 42 67.0 79.0 130.0 5.5 0.574 25.0 Rp1 4812 25 34 19.0 42 79.0 93.0 175.0 5.5 1.010 32.0 Rp1 1/4 4812 32 42* 21.0 42 83.0 100.0 175.0 5.5 1.337 40.0 Rp1 1/2 4812 40 49* 21.0 50 100.0 110.0 250.0 6.5 2.161 50.0 Rp2 4812 50 48* 26.0 70 107.0 131.0 250.0 6.5 3.262 140 140 140 105 105 64 64 64 NP

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=