Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 453 04 // Absperrventile Kugelhähne Standard-Kugelhähne Standard-Kugelhähne BVGT4-C 2/2-Wege Standard-Kugelhahn, Innengewinde BSPP, ButterflyHandgriff Messing vernickelt ØG L E F C H M NW C E F G H L M Kg 8,0 G1/4 BVGT4-1/4C 9,0 17,0 25,0 40,0 39,0 50,0 0,130 10,0 G3/8 BVGT4-3/8C 9,0 20,0 25,0 40,0 39,0 50,0 0,120 15,0 G1/2 BVGT4-1/2C 11,0 25,0 32,5 44,0 50,0 50,0 0,180 20,0 G3/4 BVGT4-3/4C 12,0 31,0 39,0 49,0 54,0 50,0 0,265 25,0 G1 BVGT4-1C 14,0 38,0 47,5 53,0 67,0 50,0 0,390 Griff als Flügelschraube Doppelte Stopfbuchsenabdichtung aus FPM Betriebstemperatur: -40°C bis +170°C BVG4-LOCK 2/2-Wege Kugelhahn, abschließbar, Innengewinde BSPP Messing vernickelt NW C E F H L M Kg 8,0 G1/4 BVG4-1/4LOCK 9,0 17,0 46,0 39,0 96,0 0,150 10,0 G3/8 BVG4-3/8LOCK 9,0 20,0 46,0 39,0 96,0 0,150 15,0 G1/2 BVG4-1/2LOCK 11,0 25,0 51,0 50,0 96,0 0,255 19,0 G3/4 BVG4-3/4LOCK 12,0 31,0 59,0 54,0 117,0 0,390 25,0 G1 BVG4-1LOCK 14,0 38,0 63,0 67,0 117,0 0,590 Doppelte Stopfbuchsenabdichtung aus FPM Betriebstemperatur: -40°C bis +170°C BVG4P-LOCK 3/2-Wege Kugelhahn mit Entlüftung, abschließbar, Innengewinde BSPP Messing vernickelt H C E L1 L M M5 E F NW C E F H L L1 M Kg 8,0 G1/4 BVG4P-1/4LOCK 12,0 2170 47,5 45,0 22,5 96,0 0,155 10,0 G3/8 BVG4P-3/8LOCK 12,0 20,0 47,5 45,0 22,5 96,0 0,172 15,0 G1/2 BVG4P-1/2LOCK 15,5 25,0 52,0 59,0 29,5 96,0 0,239 20,0 G3/4 BVG4P-3/4LOCK 17,0 31,0 59,5 64,0 32,0 117,0 0,371 25,0 G1 BVG4P-1LOCK 21,0 40,0 63,5 81,0 40,5 117,0 0,581 Betriebsdruck: 14 bar Temperaturbereich: -10°C bis +100°C /SetaYQedO arrdedSueritieV

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=