452 Standard-Kugelhähne 4902 2/2-Wege Standard-Kugelhahn, Innengewinde BSPP Messing vernickelt, PTFE NW C E F H L M PN Kg 8,0 G1/4 4902 10 13 9,0 17,0 38,0 39,0 82,0 40,0 0,131 10,0 G3/8 4902 10 17 9,0 20,0 38,0 39,0 82,0 40,0 0,117 15,0 G1/2 4902 15 21 11,0 25,0 43,0 50,0 100,0 40,0 0,204 20,0 G3/4 4902 20 27 12,0 31,0 50,0 54,0 120,0 40,0 0,329 25,0 G1 4902 25 34 14,0 38,0 54,0 67,0 120,0 40,0 0,468 32,0 G1 1/4 4902 32 42* 15,0 48,0 73,0 77,0 158,0 30,0 0,770 40,0 G1 1/2 4902 40 49* 17,0 54,0 79,0 90,0 158,0 30,0 1,040 50,0 G2 4902 50 48* 19,0 66,0 86,0 106,0 158,0 30,0 1,760 65,0 G2 1/2 4902 65 47* 22,0 85,0 132,0 136,0 255,0 30,0 4,500 80,0 G3 4902 80 46* 25,0 99,0 140,0 157,0 255,0 30,0 5,840 100,0 G4 4902 01 45* 29,0 125,0 154,0 191,0 255,0 30,0 9,040 * Produkte mit CE-Markierung Ausführungen ab 2½” : doppelte Stopfbuchsenabdichtung aus FPM Betriebstemperatur: -40°C bis +170°C 4991 2/2-Wege Kompakt-Kugelhahn, Außen-/ Innengewinde BSPP Messing verchromt, PTFE NW C E E1 F H L L1 M Kg 6,0 G1/8 4991 00 10 10,0 10,0 21,0 30,0 41,5 10,0 24,0 0,089 8,0 G1/4 4991 00 13 11,0 11,0 21,0 30,0 41,5 11,0 24,0 0,082 G3/8 4991 00 17 11,0 11,0 21,0 30,0 41,5 10,5 24,0 0,087 10,0 G1/2 4991 00 21 13,0 13,0 25,0 32,0 49,0 12,5 24,0 0,134 4992 2/2-Wege Kompakt-Kugelhahn, Innengewinde BSPP Messing verchromt, PTFE NW C E F H L L1 M Kg 6,0 G1/8 4992 00 10 10,0 21,0 30,0 41,5 10,0 24,0 0,111 8,0 G1/4 4992 00 13 11,0 21,0 30,0 41,5 11,0 24,0 0,100 G3/8 4992 00 17 11,0 21,0 30,0 41,5 10,5 24,0 0,094 10,0 G1/2 4992 00 21 13,0 25,0 32,0 49,0 12,5 24,0 0,142 StaQdard .uJeOK¥KQe 4 02 2/2 Standard In-Line Ball Valve, Female BSPP Thread Nickel-plated brass, PTFE DN C 8.0 G1/4 9.0 20.0 38.0 39.0 82.0 40.0 0.131 10.0 G3/8 9.0 20.0 38.0 39.0 82.0 40.0 0.117 15.0 G1/2 11.0 25.0 43.0 50.0 100.0 40.0 0.204 20.0 G3/4 12.0 31.0 50.0 54.0 120.0 40.0 0.329 25.0 G1 14.0 38.0 54.0 67.0 120.0 40.0 0.468 32.0 G1 1/4 15.0 48.0 73.0 77.0 158.0 30.0 0.770 40.0 G1 1/2 17.0 54.0 79.0 90.0 158.0 30.0 1.040 50.0 G2 19.0 66.0 86.0 106.0 158.0 30.0 1.760 65.0 G2 1/2 22.0 85.0 132.0 136.0 255.0 30.0 4.500 80.0 G3 25.0 99.0 140.0 157.0 255.0 30.0 5.840 100.0 G4 29.0 125.0 154.0 191.0 255.0 30.0 9.040 *Models with EC marking Model from 2 1/2”: double stem seal in FPM Working temperature: -20°C to +170°C 4 2/2 Standard Compact In-Line Ball Valve, Male/Female BSPP Thread Chromium brass, PTFE DN C 6.0 G1/8 10.0 10.0 21.0 30.0 41.5 10.0 24.0 0.089 8.0 11.0 11.0 21.0 30.0 41.5 11.0 24.0 0.082 11.0 11.0 21.0 30.0 41.5 10.5 24.0 0.087 10.0 G1/2 13.0 13.0 25.0 32.0 49.0 12.5 24.0 0.134 4 22/2 Standard Compact In-Line Ball Valve, Female BSPP Thread Chromium brass, PTFE DN C 6.0 G1/8 10.0 21.0 30.0 41.5 10.0 24.0 0.111 8.0 11.0 21.0 30.0 41.5 11.0 24.0 0.100 11.0 21.0 30.0 41.5 10.5 24.0 0.094 10.0 G1/2 13.0 25.0 32.0 49.0 12.5 24.0 0.142 0atHriaO¾bHrViFKt )ür alle gängigen industriellen Anwendungen sind diese Kugelhähne mit )luorpolymer Dichtungen ausgestattet und auch als abschlie¡bare Sicherheitsausführung erhältlich. 9ortHiOH • Langer Griff oder Flügelschraube • Freier Durchfluss • Abschließbare Ausführung für mehr Sicherheit • Zuverlässiger Korrosionsschutz durch Oberflächenbehandlung Silikonfrei 7HFKniVFKH 'atHn Ausführung Standard und abschließbare Version Kompakte Version Geeignete Medien Druckluft andere Medien (siehe Beständigkeitstabelle) Betriebsdruck 0 bis 40 bar bis 2’’ 0 bis 30 bar über 2’’ ausgenommen BVG4P-LOCK: 0 bis 14 bar 0 bis 30 bar Temperaturbereich -20°C bis +170°C ausgenommen BVG4P-LOCK: -10°C bis + 100°C -10°C bis +90°C Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien ab. Gehäuse: TandHeTtraIlteT .eTTinH WerniDkelt oder WerDIromt Kugel: .eTTinH WerDIromt Langer Griff: StaIl kunTtTtoGGummantelt Griff der Kompaktausführung: teDIniTDIeT PolZmer Flügelschraube: Aluminium Verriegelungssystem: (eIÊrteter StaIl Kugelsitze: PTFE Schaltwelle: .eTTinH WerniDkelt 4902 (G2-G4), BVGT-C, BVG4-LOCK: doppelte Stopfbuchsenabdichtung aus: 'P. Einstellmutter und Einstellschraube: StaIl Wer[inkt 5HgHOungHn Industrielle Normen: • PED • RoHS • REACH StopfbuchsenDichtung: 'P.
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=