DE_Level 3 reduit 451 04 // Absperrventile Kugelhähne Kugelhähne nach DVGW Kugelhähne nach DVGW BVG4-L 2/2-Wege Kugelhahn, Innengewinde BSPP Messing vernickelt ØG L E M F C H NW C E F G H L M Kg 8,0 G1/4 BVG4-1/4L 12,0 17,0 25,0 38,0 50,0 82,0 0,150 10,0 G3/8 BVG4-3/8L 12,0 20,0 25,0 38,0 60,0 82,0 0,161 15,0 G1/2 BVG4-1/2L 15,5 25,0 32,5 43,0 75,0 100,0 0,256 20,0 G3/4 BVG4-3/4L 17,0 32,0 39,0 50,0 80,0 120,0 0,397 25,0 G1 BVG4-1L 21,0 41,0 47,5 54,0 90,0 120,0 0,641 32,0 G1 1/4 BVG4-1.1/4L 23,0 50,0 59,0 73,0 110,0 158,0 0,980 40,0 G1 1/2 BVG4-1.1/2L 23,0 55,0 71,5 79,0 120,0 158,0 1,205 50,0 G2 BVG4-2L 26,5 70,0 86,0 86,0 140,0 158,0 1,960 BVGT4-L 2/2-Wege Kugelhahn, Innengewinde BSPP, Butterfly-Handgriff Messing vernickelt ØG L E F C H M NW C E F G H L M Kg 8,0 G1/4 BVGT4-1/4L 12,0 17,0 25,0 39,0 50,0 50,0 0,137 10,0 G3/8 BVGT4-3/8L 12,0 20,0 25,0 39,0 60,0 50,0 0,129 15,0 G1/2 BVGT4-1/2L 15,5 25,0 32,5 43,0 75,0 50,0 0,231 20,0 G3/4 BVGT4-3/4L 17,0 32,0 39,0 47,0 80,0 60,0 0,348 25,0 G1 BVGT4-1L 21,0 41,0 47,5 51,0 90,0 60,0 0,546 Griff als Flügelschraube .uJeOK¥KQe QaFK '9G: Kugelhähne nach DVGW %9*4 /2/2 In-Line Ball Valve, Female BSPP Thread Nickel-plated brass DN C 8.0 G1/4 12.0 20.0 25 38.0 50.0 82.0 0.150 10.0 G3/8 12.0 20.0 25 38.0 60.0 82.0 0.161 15.0 G1/2 15.5 25.0 32.5 43.0 75.0 100.0 0.256 20.0 G3/4 17.0 32.0 39 50.0 80.0 120.0 0.397 25.0 G1 21.0 41.0 47.5 54.0 90.0 120.0 0.641 32.0 G1 1/4 23.0 50.0 59 73.0 110.0 158.0 0.980 40.0 G1 1/2 23.0 55.0 71.5 79.0 120.0 158.0 1.205 50.0 G2 26.5 70.0 86 86.0 140.0 158.0 1.960 %9*74 /2/2 In-Line Ball Valve, Female BSPP Thread, Butterfly Handle Nickel-plated brass DN C 8.0 G1/4 12.0 20.0 25 39.0 50.0 50.0 0.137 10.0 G3/8 12.0 20.0 25 39.0 60.0 50.0 0.129 15.0 G1/2 15.5 25.0 32.5 43.0 75.0 50.0 0.231 20.0 G3/4 17.0 32.0 39 47.0 80.0 60.0 0.348 25.0 G1 21.0 41.0 47.5 51.0 90.0 60.0 0.546 Compact lever 0atHriaO¾bHrViFKt 7HFKniVFKH 'atHn 0it D9*: =ertifizierung und genormten *ewinden eignen sich diese Armaturen zur %eförderung von *as und :asser. 9ortHiOH • Schaltwelle mit Auswurfsicherung zum Schutz gegen Überdruck • Zwei Stopfbuchsendichtungen für zuverlässige Abdichtung • Korrosionsbeständigkeit, erhöhte chemische Kompatibilität dank chemischer Vernickelung • Einsatz auch bei sehr niedrigen Temperaturen: -50°C • Geeignete Medien: Druckluft, Wasser, Gas • Betriebsdruck: 1/4" bis 2": 0 bis 40 bar • Temperaturbereich: -50°C bis +170°C Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien ab. Die Kugelhähne wurde unbetätigt bei -50¡C getestet. Die Leckage lag bei 5 Testversuchen unter 0,05 Nl h. Silikonfrei Einstellmutter: Stahl verzinkt Kugelsitz: PTFE Gehäuse: Messing vernickelt Langer Griff: Stahl verzinkt, PVC Flügelgriff: Aluminium eloxiert Schaltwelle: Messing vernickelt StopfbuchsenDichtung: FKM Kugel: Messing verchromt %HtriHbVGruFk unG 7HPSHraturbHrHiFK 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 200 300 400 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 -40 0 50 100 150 170 Pressure (bar) T° (°C) Flow (m3/h) H2O ∆P (mbar) 1/4" 3/8" 1/2" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 200 300 400 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 -40 0 50 100 150 170 T° (°C) Flow (m3/h) H2O ∆P (mbar) 1/4" 3/8" 1/2" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 200 300 400 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 -40 0 50 100 150 170 Pressure (bar) T° (°C) Flow (m3/h) H2O ∆P (mbar) 1/4" 3/8" 1/2" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" %ruck 5emperatur %ruckaCGall 5HgHOungHn Industrielle Normen DI: 97/23/EC (PED B+D Modul EC 1115) Wasser DVGW: W 570-1 DIN EN 13228 BGA KTW DVGW: W270 Gas DIN EN 33 04 // Absperrventile
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=