Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 449 04 // Absperrventile Kugelhähne Kugelhähne Universal-Serie leichte Baureihe Kugelhähne Universal-Serie leichte Baureihe 0492 2/2-Wege Kugelhahn, Innengewinde BSPP Messing vernickelt, NBR E NW C E F H L L1 M Kg 4,0 G1/4 0492 04 13 9,0 17,0 34,0 39,5 17,0 35,0 0,073 7,0 G3/8 0492 07 17 11,0 22,0 38,0 45,0 20,0 43,0 0,128 10,0 G1/2 0492 10 21 12,0 24,0 44,0 54,0 25,0 50,0 0,150 13,0 G3/4 0492 13 27 14,0 30,0 46,0 62,0 28,0 50,0 0,240 Drehgriff: technisches Polymer 0492..64 2/2-Wege Kugelhahn, leichte Baureihe, Griff kurz, Innengewinde BSPP Messing vernickelt, NBR NW C E F H L L1 M Kg 4,0 G1/4 0492 04 13 64 9,0 17,0 36,0 39,5 17,0 25,0 0,090 Drehgriff kurz: Zamak 0491 2/2-Wege Kugelhahn, Außen-/Innengewinde BSPP Messing vernickelt, NBR E E1 NW C E E1 F H L L1 M Kg 4,0 G1/4 0491 04 13 9,0 7,0 17,0 34,0 39,5 17,0 35,0 0,070 7,0 G3/8 0491 07 17 11,0 8,0 22,0 38,0 45,0 20,0 43,0 0,124 10,0 G1/2 0491 10 21 12,0 10,0 24,0 44,0 53,0 24,0 50,0 0,160 13,0 G3/4 0491 13 27 14,0 12,0 30,0 46,0 59,0 25,0 50,0 0,238 Drehgriff: technisches Polymer 0491..64 2/2-Wege Kugelhahn, leichte Baureihe, Griff kurz, Außen-/ Innengewinde BSPP Messing vernickelt, NBR E E1 NW C E E1 F H L L1 M Kg 4,0 G1/4 0491 04 13 64 9,0 7,0 17,0 36,0 39,5 17,0 25,0 0,092 Drehgriff kurz: Zamak .uJeOK¥KQe 8QiYerVaO Serie OeiFKte %aureiKe Kugelhähne Universal-Serie leichte Baureihe 04 22/2 In-Line Ball Valve, Female BSPP Thread Nickel-plated brass, NBR DN C 4.0 G1/4 9.0 17.0 34.0 39.5 17.0 35.0 0.073 7.0 G3/8 11.0 22.0 38.0 45.0 20.0 43.0 0.128 10.0 G1/2 12.0 24.0 44.0 54.0 25.0 50.0 0.150 13.0 G3/4 14.0 30.0 46.0 62.0 28.0 50.0 0.240 Technical polymer handle 04 2.. 42/2 In-Line Ball Valve, Short Handle, Female BSPP Thread Nickel-plated brass, NBR DN C 4.0 G1/4 9.0 17.0 36.0 39.5 17.0 25.0 0.090 Short handle in zamac 04 2/2 In-Line Ball Valve, Male/Female BSPP Thread Nickel-plated brass, NBR DN C 4.0 G1/4 9.0 7.0 17.0 34.0 39.5 17.0 35.0 0.070 7.0 G3/8 11.0 8.0 22.0 38.0 45.0 20.0 43.0 0.124 10.0 G1/2 12.0 10.0 24.0 44.0 53.0 24.0 50.0 0.160 13.0 G3/4 14.0 12.0 30.0 46.0 59.0 25.0 50.0 0.238 Technical polymer handle 04 .. 42/2 In-Line Ball Valve, Short Handle, Male/Female BSPP Thread Nickel-plated brass, NBR DN C 4.0 G1/4 9.0 7.0 17.0 36.0 39.5 17.0 25.0 0.092 Short handle in zamac 0atHriaO¾bHrViFKt 7HFKniVFKH 'atHn Diese Kugelventile eignen sich dort wo wenig 3latz zur 9erfügung steht und sind leicht zu bedienen. 9ortHiOH • für kompakten Einbau • Korrosionsbeständigkeit durch chemische Vernickelung • Automatischer Ausgleich des Dichtungsverschleißes • Verstellbare und austauschbare Griffe • Geeignete Medien: Industrielle Medien • Betriebsdruck: Vakuum bis 12 bar • Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien, Werkstoffen und Schläuchen ab. Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99 iges Vakuum). 5HgHOungHn • PED • RoHS • REACH Silikonfrei Körper: Messing sandgestrahlt und Messing vernickelt Kugel: Messing polliert und vernickelt Dichtungen für Toleranzenausgleich: NBR Dichtungssitz: grafitiertes Polyamid Drehgriff: Polymer oder Zamak Schalt-Vierkant: Messing StopfbuchsenDichtung: NBR 04 // Absperrventile

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=