Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

448 Kugelhähne Universal-Serie, abschließbar 0432 2/2-Wege Kugelhahn, abschließbar, Innengewinde BSPP Messing vernickelt, NBR NW C E F F1 H H1 L L1 M Kg 4,0 G1/8 0432 04 10 8,0 19,0 19,0 59,0 54,0 51,0 27,0 69,0 0,415 7,0 G1/4 0432 07 13 12,0 19,0 19,0 59,0 54,0 59,0 28,0 69,0 0,396 10,0 G3/8 0432 10 17 12,0 24,0 24,0 60,0 55,0 59,0 31,0 69,0 0,460 13,0 G1/2 0432 13 21 15,0 27,0 27,0 62,0 57,0 67,0 34,0 69,0 0,510 20,0 G3/4 0432 20 27 16,5 32,0 38,0 66,0 56,0 80,0 39,0 108,0 0,800 23,0 G1 0432 23 34 19,0 41,0 46,0 70,0 59,0 94,0 47,0 108,0 1,186 Maximaler Arbeitsdruck: 40 bar Griff nicht abnehmbar Fixierte und bewegliche Platte: Stahl verzinkt 0439 3/2-Wege Kugelhahn mit Entlüftung, abschließbar, Innengewinde BSPP Messing vernickelt, NBR NW C E F F1 H H1 L L1 M T Kg 4,0 G1/8 0439 04 10 8,0 19,0 19,0 59,0 54,0 51,0 27,0 69,0 2,0 0,410 7,0 G1/4 0439 07 13 12,0 24,0 24,0 60,0 55,0 59,0 31,0 69,0 2,0 0,480 10,0 G3/8 0439 10 17 12,0 24,0 24,0 60,0 55,0 59,0 31,0 69,0 2,0 0,460 13,0 G1/2 0439 13 21 15,0 27,0 27,0 62,0 57,0 67,0 34,0 69,0 2,0 0,514 18,0 G3/4 0439 18 27 16,5 32,0 38,0 66,0 56,0 80,0 39,0 108,0 2,5 0,810 23,0 G1 0439 23 34 19,0 41,0 46,0 70,0 59,0 94,0 47,0 108,0 3,0 1,185 Maximaler Arbeitsdruck: 40 bar Griff nicht abnehmbar, fixierte und bewegliche Platte: Stahl verzinkt 0436 3/2-Wege Kugelhahn mit Entlüftung, an 3 Punkten abschließbar, Innengew. BSPP und metrisch Messing vernickelt, NBR NW C1 C E F F1 H H1 L L1 M Kg 10,0 M5x0,8 G3/8 0436 10 17 12,0 24,0 24,0 60,0 17,0 60,0 32,0 69,0 0,475 13,0 G1/8 G1/2 0436 13 21 15,0 27,0 27,0 60,0 24,5 67,5 34,5 69,0 0,500 18,0 G1/4 G3/4 0436 18 27 16,5 32,0 38,0 69,5 33,0 80,0 39,5 108,0 0,850 23,0 G1/4 G1 0436 23 34 19,0 41,0 46,0 73,5 47,5 94,5 47,5 108,5 1,215 Maximaler Arbeitsdruck: 40 bar Griff nicht abnehmbar Fixierte und bewegliche Platte: Stahl verzinkt 0437 3/2-Wege Kugelhahn mit Entlüftung, an 3 Punkten abschließbar, Innengewinde BSPP Messing vernickelt, NBR NW C E F F1 H L L1 M T Kg 7,0 G1/4 0437 07 13 12,0 24,0 24,0 60,0 59,0 32,0 69,5 2,0 0,476 10,0 G3/8 0437 10 17 12,0 24,0 24,0 60,0 60,0 32,0 69,5 2,0 0,447 13,0 G1/2 0437 13 21 15,0 27,0 27,0 60,0 67,5 34,5 69,5 2,0 0,510 18,0 G3/4 0437 18 27 16,5 32,0 38,0 69,5 80,0 39,5 108,5 2,5 0,820 23,0 G1 0437 23 34 19,0 41,0 46,0 73,0 94,5 47,5 108,5 3,0 1,192 Maximaler Arbeitsdruck: 40 bar Griff nicht abnehmbar Fixierte Platte: Stahl verzinkt 0438 3/2-Wege Winkelkugelhahn, an 3 Punkten abschließbar, Innengewinde BSPP Messing vernickelt, NBR NW C E F H H1 J L L1 Kg 9,0 G3/8 0438 09 17 12,0 38,0 76,0 34,0 39,0 73,0 35,0 0,970 12,0 G1/2 0438 12 21 15,0 38,0 76,0 37,0 39,0 78,0 38,0 0,947 18,0 G3/4 0438 18 27 16,5 38,0 76,0 40,0 39,0 80,0 40,0 0,905 23,0 G1 0438 23 34 19,0 46,0 80,0 47,0 48,0 94,0 47,0 1,295 Maximaler Arbeitsdruck: 20 bar Fixierte Platte: Stahl verzinkt, bewegliche Platte: Stahl verzinkt Bei Einschränkungen der Drehbewegung des Griffs, kann dieser entfernt und in umgekehrter Richtung wieder eingesetzt werden. 8QiYerVaO SerieV /RFkaEOe

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=