DE_Level 3 reduit 447 04 // Absperrventile Kugelhähne Kugelhähne Universal-Serie mit Entlüftung Kugelhähne Universal-Serie mit Entlüftung 0489 3/2-Wege Kugelhahn mit Gewinde, Innengewinde BSPP und metrisch Messing vernickelt, NBR NW C1 C E F F1 H H1 H2 L L1 M T Kg 7,0 M5x0,8 G1/4 0489 07 13 12,0 24,0 24,0 46,0 43,0 17,0 59,0 31,0 69,0 2,0 0,270 10,0 M5x0,8 G3/8 0489 10 17 12,0 24,0 24,0 46,0 43,0 17,0 59,0 31,0 69,0 2,0 0,243 13,0 G1/8 G1/2 0489 13 21 15,0 27,0 27,0 47,0 44,0 24,0 67,0 34,0 69,0 2,0 0,310 18,0 G1/4 G3/4 0489 18 27 16,5 32,0 38,0 63,0 54,0 33,0 80,0 39,0 108,0 2,5 0,670 23,0 G1/4 G1 0489 23 34 19,0 41,0 46,0 67,0 57,0 37,0 94,0 47,0 108,0 3,0 1,050 Maximaler Arbeitsdruck: 40 bar 0449 3/2-Wege Kugelhahn mit Gewinde, Schottmontage, Innengewinde BSPP und metrisch Messing vernickelt, NBR NW C1 C E F F1 H H1 H2 H3 L L1 M T Kg 7,0 M5x0,8 G1/4 0449 07 13 12,0 24,0 24,0 50,0 20,0 17,0 21,0 59,0 31,0 69,0 2,5 0,313 10,0 M5x0,8 G3/8 0449 10 17 12,0 24,0 24,0 50,0 20,0 17,0 21,0 59,0 31,0 69,0 2,5 0,291 13,0 G1/8 G1/2 0449 13 21 15,0 27,0 24,0 52,0 23,0 24,0 21,0 67,0 34,0 69,0 4,0 0,352 Maximaler Arbeitsdruck: 20 bar 0469 3/2-Wege Kugelhahn mit Entlüftung, Innengewinde BSPP Messing vernickelt, NBR NW C E F F1 H H1 L L1 M T Kg 4,0 G1/8 0469 04 10 8,0 14,0 14,0 35,0 29,0 44,0 25,0 48,0 1,5 0,092 7,0 G1/4 0469 07 13 12,0 24,0 24,0 46,0 43,0 59,0 31,0 70,0 2,0 0,268 10,0 G3/8 0469 10 17 12,0 24,0 24,0 46,0 43,0 59,0 31,0 70,0 2,0 0,246 13,0 G1/2 0469 13 21 15,0 27,0 27,0 47,0 44,0 67,0 34,0 70,0 2,0 0,294 18,0 G3/4 0469 18 27 16,5 32,0 38,0 63,0 54,0 80,0 39,0 108,0 2,5 0,668 23,0 G1 0469 23 34 19,0 41,0 46,0 67,0 57,0 94,0 47,0 108,0 3,0 1,026 Maximaler Arbeitsdruck: 40 bar 0462 3/2-Wege Kugelhahn mit Entlüftung, Innengewinde BSPP Messing vernickelt, NBR NW C E F H H1 H2 J L L1 M Kg 6,0 G1/8 0462 06 10 8,0 19,0 38,0 31,0 20,0 22,0 37,0 27,0 48,0 0,192 G1/4 0462 06 13 12,0 19,0 38,0 31,0 24,0 22,0 38,0 28,0 48,0 0,185 9,0 G3/8 0462 09 17 12,0 24,0 45,0 43,0 27,0 25,0 46,0 31,0 69,0 0,261 12,0 G1/2 0462 12 21 15,0 27,0 47,0 44,0 33,0 29,0 49,0 34,0 69,0 0,311 18,0 G3/4 0462 18 27 16,5 38,0 59,0 51,0 40,0 39,0 60,0 39,0 108,0 0,698 23,0 G1 0462 23 34 19,0 46,0 63,0 55,0 47,0 48,0 72,0 47,0 108,0 1,066 Maximaler Arbeitsdruck: 20 bar 0461 3/2-Wege Kugelhahn mit Entlüftung, Außen-/Innengewinde BSPP Messing vernickelt, NBR NW C E E1 F H H1 H2 J L L1 M Kg 6,0 G1/8 0461 06 10 8,0 7,0 19,0 38,0 31,0 20,0 22,0 37,0 27,0 48,0 0,182 G1/4 0461 06 13 12,0 9,0 19,0 38,0 31,0 24,0 22,0 38,0 28,0 48,0 0,186 9,0 G3/8 0461 09 17 12,0 11,0 24,0 45,0 43,0 27,0 25,0 46,0 31,0 69,0 0,257 12,0 G1/2 0461 12 21 15,0 12,0 27,0 47,0 44,0 33,0 29,0 49,0 34,0 69,0 0,304 18,0 G3/4 0461 18 27 16,5 12,0 38,0 59,0 51,0 40,0 39,0 60,0 39,0 108,0 0,648 Maximaler Arbeitsdruck: 20 bar .uJeOK¥KQe 8QiYerVaO Serie Pit (QtO½ftuQJ Kugelhähne Universal-Serie mit Entlüftung 04 3/2 In-Line Threaded Exhaust Port Ball Valve, Female BSPP and Metric Thread Nickel-plated brass, NBR DN C1 C 7.0 M5x0.8 G1/4 12.0 24.0 24.0 46.0 43.0 17.0 59.0 31.0 69.0 2.0 0.270 10.0 M5x0.8 G3/8 12.0 24.0 24.0 46.0 43.0 17.0 59.0 31.0 69.0 2.0 0.243 13.0 G1/8 G1/2 15.0 27.0 27.0 47.0 44.0 24.0 67.0 34.0 69.0 2.0 0.310 18.0 G1/4 G3/4 16.5 32.0 38.0 63.0 54.0 33.0 80.0 39.0 108.0 2.5 0.670 23.0 G1/4 G1 19.0 41.0 46.0 67.0 57.0 37.0 94.0 47.0 108.0 3.0 1.050 Maximum working pressure: 40 bar 044 3/2 Panel-Mountable In-Line Threaded Exhaust Port Ball Valve, Female BSPP and Metric Thread Nickel-plated brass, NBR DN C1 C 7.0 M5x0.8 G1/4 12.0 24.0 27.0 50.0 20.0 17.0 21.0 59.0 31.0 69.0 2.5 0.313 10.0 M5x0.8 G3/8 12.0 24.0 27.0 50.0 20.0 17.0 21.0 59.0 31.0 69.0 2.5 0.291 13.0 G1/8 G1/2 15.0 27.0 27.0 52.0 23.0 24.0 21.0 67.0 34.0 69.0 4.0 0.352 Maximum working pressure: 20 bar 04 3/2 In-Line Vented Ball Valve, Female BSPP Thread Nickel-plated brass, NBR DN C 4.0 G1/8 8.0 14.0 14.0 35.0 29.0 44.0 25.0 48.0 1.5 0.092 7.0 G1/4 12.0 24.0 24.0 46.0 43.0 59.0 31.0 70.0 2.0 0.268 10.0 G3/8 12.0 24.0 24.0 46.0 43.0 59.0 31.0 70.0 2.0 0.246 13.0 G1/2 15.0 27.0 27.0 47.0 44.0 67.0 34.0 70.0 2.0 0.294 18.0 G3/4 16.5 32.0 38.0 63.0 54.0 80.0 39.0 108.0 2.5 0.668 23.0 G1 19.0 41.0 46.0 67.0 57.0 94.0 47.0 108.0 3.0 1.026 Maximum working pressure: 40 bar 04 23/2 Right-Angled Ball Valve with Vent, Female BSPP Thread Nickel-plated brass, NBR DN C 6.0 8.0 19.0 38.0 31.0 20.0 22.0 37.0 27.0 48.0 0.192 12.0 19.0 38.0 31.0 24.0 22.0 38.0 28.0 48.0 0.185 9.0 G3/8 12.0 24.0 45.0 43.0 27.0 25.0 46.0 31.0 69.0 0.261 12.0 G1/2 15.0 27.0 47.0 44.0 33.0 29.0 49.0 34.0 69.0 0.311 18.0 G3/4 16.5 38.0 59.0 51.0 40.0 39.0 60.0 39.0 108.0 0.698 23.0 G1 19.0 46.0 63.0 55.0 47.0 48.0 72.0 47.0 108.0 1.066 Maximum working pressure: 20 bar 04 3/2 Right-Angled Ball Valve with Vent, Male/ Female BSPP Thread Nickel-plated brass, NBR DN C 6.0 8.0 7.0 19.0 38.0 31.0 20.0 22.0 37.0 27.0 48.0 0.182 12.0 9.0 19.0 38.0 31.0 24.0 22.0 38.0 28.0 48.0 0.186 9.0 G3/8 12.0 11.0 24.0 45.0 43.0 27.0 25.0 46.0 31.0 69.0 0.257 12.0 G1/2 15.0 12.0 27.0 47.0 44.0 33.0 29.0 49.0 34.0 69.0 0.304 18.0 G3/4 16.5 12.0 38.0 59.0 51.0 40.0 39.0 60.0 39.0 108.0 0.648 Maximum working pressure: 20 bar offen offen geschlossen geschlossen Entlüftung über angeschlossenes Rohr Ansammlung von gespülten Medien Entlüftungmittels Schalldämpfer geräuscharme Entlüftung in die Atmosphäre 'unktionsXeise Won ,ugelhÊhnen mit &ntlàGtung 04 // Absperrventile
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=