Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

DE_Level 3 reduit 445 04 // Absperrventile Kugelhähne Kugelhähne Universal-Serie Kugelhähne Universal-Serie 0402 2/2-Wege Kugelhahn, Innengewinde BSPP Messing vernickelt, NBR NW C E F F1 H H1 L L1 M Kg 4,0 G1/8 0402 04 10 8,0 14,0 35,0 29,0 44,0 25,0 48,0 0,094 7,0 G1/8 0402 07 10 8,0 19,0 19,0 38,0 31,0 51,0 27,0 48,0 0,165 G1/4 0402 07 13 12,0 19,0 19,0 38,0 31,0 53,0 28,0 48,0 0,156 10,0 G3/8 0402 10 17 12,0 24,0 24,0 45,0 43,0 59,0 31,0 69,0 0,244 13,0 G1/2 0402 13 21 15,0 27,0 27,0 47,0 44,0 67,0 34,0 69,0 0,292 20,0 G3/4 0402 20 27 16,5 32,0 38,0 63,0 54,0 80,0 39,0 108,0 0,655 23,0 G1 0402 23 34 19,0 41,0 46,0 67,0 57,0 94,0 47,0 108,0 1,036 32,0 G1 1/4 0402 32 42* 21,5 55,0 60,0 97,0 115,0 112,0 59,0 180,0 2,467 G1 1/2 0402 32 49* 22,0 55,0 60,0 97,0 115,0 120,0 62,0 180,0 2,340 40,0 G1 1/2 0402 40 49* 22,0 55,0 55,0 104,0 111,0 55,0 190,0 2,445 G2 0402 40 48* 26,0 70,0 70,0 104,0 122,0 61,0 190,0 2,614 * Produkte mit CE-Markierung Maximaler Arbeitsdruck: 40 bar 0401 2/2-Wege Kugelhahn, Außen-/Innengewinde BSPP Messing vernickelt, NBR NW C E E1 F H H1 J L L1 M Kg 4,0 G1/8 0401 04 10 8,0 7,0 14,0 35,0 29,0 14,0 45,0 25,0 48,0 0,094 5,0 G1/8 0401 05 10 8,0 7,0 19,0 38,0 31,0 19,0 51,0 27,0 48,0 0,160 7,0 G1/4 0401 07 13 12,0 9,0 19,0 38,0 31,0 19,0 52,0 28,0 48,0 0,150 10,0 G3/8 0401 10 17 12,0 11,0 24,0 45,0 43,0 24,0 58,0 31,0 69,0 0,234 13,0 G1/2 0401 13 21 15,0 12,0 27,0 47,0 44,0 27,0 66,0 34,0 69,0 0,286 18,0 G3/4 0401 18 27 16,5 12,0 38,0 63,0 54,0 39,0 79,0 39,0 108,0 0,652 23,0 G1 0401 23 34 19,0 15,0 46,0 67,0 57,0 48,0 91,0 47,0 108,0 0,952 32,0 G1 1/4 0401 32 42* 21,5 18,0 60,0 97,0 115,0 55,0 113,0 59,0 108,0 2,385 * Produkte mit CE-Markierung Maximaler Arbeitsdruck: 40 bar 0446 2/2-Wege Kugelhahn, Schottmontage Innengewinde BSPP Messing vernickelt, NBR NW C E F F1 H H1 H2 L L1 M T Kg 4,0 G1/8 0446 04 10* 8,0 14,0 22,0 37,0 14,0 12,0 44,0 25,0 48,0 16,5 0,112 7,0 G1/4 0446 07 13 12,0 19,0 24,0 45,0 19,0 14,0 53,0 28,0 48,0 20,5 0,188 10,0 G3/8 0446 10 17 12,0 24,0 27,0 50,0 21,0 21,0 59,0 31,0 69,0 20,5 0,294 13,0 G1/2 0446 13 21 15,0 27,0 27,0 51,0 23,0 21,0 67,0 34,0 69,0 20,5 0,338 Maximaler Arbeitsdruck: 20 bar *Ausführung G1/8: maximale Wandstärke = 3 mm 6402 2/2-Wege Kugelhahn für Schraubmontage, Innengewinde BSPP Messing vernickelt, NBR NW C E F F1 G H1 H2 L L1 M N T Kg 4,0 G1/8 6402 04 10 8,0 14,0 14,0 18,0 18,0 30,0 44,0 25,0 48,0 25,0 470,0 0,132 7,0 G1/4 6402 07 13 12,0 19,0 19,0 19,0 24,0 31,0 53,0 28,0 48,0 31,0 580,0 0,216 10,0 G3/8 6402 10 17 12,0 24,0 24,0 20,0 30,0 45,0 59,0 31,0 69,0 31,0 580,0 0,324 13,0 G1/2 6402 13 21 15,0 27,0 27,0 20,0 34,0 47,0 67,0 34,0 69,0 34,0 6 100,0 0,404 20,0 G3/4 6402 20 27 16,5 32,0 38,0 27,0 44,0 52,0 80,0 39,0 108,0 43,0 8 125,0 0,830 23,0 G1 6402 23 34 19,0 41,0 46,0 27,0 53,0 56,0 94,0 47,0 108,0 51,0 8 125,0 1,290 Maximaler Arbeitsdruck: 40 bar 6401 2/2-Wege Kugelhahn für Schraubmontage, Außen-/Innengewinde BSPP Messing vernickelt, NBR NW C E E1 F G H1 H2 L L1 M N T Kg 4,0 G1/8 6401 04 10 8,0 7,0 14,0 18,0 18,0 30,0 45,0 25,0 48,0 25,0 470,0 0,127 7,0 G1/4 6401 07 13 12,0 9,0 19,0 19,0 24,0 31,0 52,0 28,0 48,0 31,0 580,0 0,212 10,0 G3/8 6401 10 17 12,0 11,0 24,0 20,0 30,0 45,0 58,0 31,0 69,0 31,0 580,0 0,306 13,0 G1/2 6401 13 21 15,0 12,0 27,0 20,0 34,0 47,0 67,0 34,0 69,0 34,0 6 100,0 0,394 Maximaler Arbeitsdruck: 40 bar 0472 2/2-Wege Winkelkugelhahn, Innengewinde BSPP Messing vernickelt, NBR NW C E F H H1 H2 J L L1 M Kg 4,0 G1/8 0472 04 10 8,0 14,0 35,0 29,0 18,0 14,0 34,0 25,0 48,0 0,096 6,0 G1/4 0472 06 13 12,0 19,0 38,0 31,0 24,0 22,0 38,0 28,0 48,0 0,191 9,0 G3/8 0472 09 17 12,0 24,0 45,0 43,0 27,0 25,0 46,0 31,0 69,0 0,260 12,0 G1/2 0472 12 21 15,0 27,0 47,0 44,0 33,0 29,0 49,0 34,0 69,0 0,312 18,0 G3/4 0472 18 27 16,5 38,0 59,0 51,0 40,0 39,0 60,0 39,0 108,0 0,704 23,0 G1 0472 23 34 19,0 46,0 63,0 55,0 47,0 48,0 72,0 47,0 108,0 1,062 Maximaler Arbeitsdruck: 20 bar /8eQYi Ye eO r V raeO dSueirti e V

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=