444 Kugelhähne Universal-Serie 0400 2/2-Wege Kugelhahn, Außengewinde BSPP Messing vernickelt, NBR NW C E F H H1 J L L1 M Kg 4,0 G1/8 0400 04 10 7,0 14,0 35,0 29,0 14,0 45,0 25,0 48,0 0,094 7,0 G1/4 0400 07 13 9,0 19,0 38,0 31,0 19,0 60,0 36,0 48,0 0,166 10,0 G3/8 0400 10 17 11,0 24,0 45,0 43,0 24,0 70,0 43,0 69,0 0,252 13,0 G1/2 0400 13 21 12,0 27,0 47,0 44,0 27,0 78,0 45,0 69,0 0,324 18,0 G3/4 0400 18 27 12,0 38,0 63,0 54,0 39,0 90,0 50,0 108,0 0,714 Maximaler Arbeitsdruck: 40 bar 0411 2/2-Wege Kugelhahn mit StahlSchneidringverschraubung Messing vernickelt, NBR NW ØD F F1 H H1 J L L1 M Kg 4,0 6 0411 04 06 14,0 19,0 38,0 31,0 19,0 76,0 30,0 48,0 0,173 6,0 8 0411 06 08 17,0 19,0 38,0 31,0 19,0 77,0 30,0 48,0 0,195 7,0 10 0411 07 10 19,0 19,0 38,0 31,0 19,0 78,0 31,0 48,0 0,210 10,0 12 0411 10 12 22,0 24,0 45,0 43,0 24,0 85,0 36,0 69,0 0,310 Maximaler Arbeitsdruck: 40 bar .uJeOK¥KQe 8QiYerVaO Serie 2/2 In-Line Ball Valve, Male BSPP Thread Nickel-plated brass, NBR DN C 4.0 G1/8 7.0 14.0 35.0 29.0 14.0 45.0 25.0 48.0 0.094 7.0 G1/4 9.0 19.0 38.0 31.0 19.0 60.0 36.0 48.0 0.166 10.0 G3/8 11.0 24.0 45.0 43.0 24.0 70.0 43.0 69.0 0.252 13.0 G1/2 12.0 27.0 47.0 44.0 27.0 78.0 45.0 69.0 0.324 18.0 G3/4 12.0 38.0 63.0 54.0 39.0 90.0 50.0 108.0 0.714 Maximum working pressure: 40 bar 04 2/2 In-Line Ball Valve with Connections for Use with Steel Tubing Nickel-plated brass, NBR DN ØD 4.0 14.0 19.0 38.0 31.0 19.0 76.0 30.0 48.0 0.173 6.0 17.0 19.0 38.0 31.0 19.0 77.0 30.0 48.0 0.195 7.0 19.0 19.0 38.0 31.0 19.0 78.0 31.0 48.0 0.210 10.0 22.0 24.0 45.0 43.0 24.0 85.0 36.0 69.0 0.310 Maximum working pressure: 40 bar 0atHriaO¾bHrViFKt 7HFKniVFKH 'atHn Spezielle Technologie zum Schutz vor Dichtungsverschlei¡ bietet eine zuverlässige und dauerhafte Abdichtung, sowohl bei 9akuum als auch im 1iederdruckbereich. 9ortHiOH • Automatischer Ausgleich des Dichtungsverschleißes • Vakuumbeständigkeit • Einfache Handhabung • Kurze, verstellbare und austauschbare Griffe • Geeignete Medien: Druckluft, andere Medien (siehe Beständigkeitstabelle) • Betriebsdruck: Vakuum bis 40 bar, abhängig von der Ausführung • Temperaturbereich: -20°C bis + 80°C bis zu -40°C ohne Handgriffbedienung Die Leistungsmerkmale hängen von den verwendeten Medien, Werkstoffen und Schläuchen ab. Garantiert vakuumbeständig bis 755 mm Hg (99 iges Vakuum). 5HgHOungHn • PED • RoHS • REACH Silikonfrei Kontermutter: Messing vernickelt Dichtungen für Toleranzenausgleich: NBR Kugelsitz: grafitiertes Polyamid Kugel: Messing poliert und vernickelt Gehäuse: Messing vernickelt Griff-Befestigungsschraube: Stahl verzinkt Drehgriff: Zamak gehärtet Dichtung der Stopfbuchse: NBR "CschlieCare ,ugelhÊhne ,ugelhÊhne mit #eGestigung &inCaumÚglichkeiten ,ugelhÊhne mit &ntlàGtung Einbaukonfiguration Gemäß ISO 4414 verhindert die mit dem Hebel verbundene abschließbare Drehplatte eine ungewollte Betätigung des Kugelhahns. Je nach Ausführung sind die Kugelhähne ein- oder mehrfach abschließbar: • an einem Punkt: Ausführungen 0432 und 0439, offene oder geschlossene Position • an drei Punkten: Ausführungen 0436, 0437 und 0438, nur geschlossene Position Zur Unterbrechung von Medienkreisläufen und zur Entlüftung von Leitungen bieten wir Ihnen 2 Systeme an: • Eine Ablassschraube ermöglicht das komplette Entleeren des Kreislaufs • Entlüftungsbohrungen für Anwendungen ohne spezielle Ablassvorrichtung Zur Erleichterung der Montage ist die Flussrichtung mit einem Pfeil auf dem Gehäuse markiert. Auf Stahlplatten: • Schottwandbefestigung • Schraubenbefestigung von hinten An einem Gehäuse: • Befestigung mit Gewindestiften Auf einer Holztafel: • Befestigung mit Schrauben Schaltwelle: Messing
RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=