Parker Legris Rectus : Händlerkatalog

PrRduFt SSeFifiFatiRQV 2YerYieZ 439 Eersicht Ger PrRGXktsSe]iIikatiRnen 04 // Absperrventile Werkstoffe Medien Maximaler Druck (bar) Temperaturen Seite Min. Max. $bVSHrrYHntiOH Pressmessing vernickelt Druckluft andere Medien (siehe Beständigkeitstabelle) 40 -40°C +80°C +100°C: auf Anfrage 444 Pressmessing vernickelt Druckluft andere Medien (siehe Beständigkeitstabelle) 40 -bis zu -40°C ohne Griffbedienung +80°C 447 Pressmessing vernickelt, Verschlusssystem aus verzinktem Stahl und Epoxid Druckluft andere Medien (siehe Beständigkeitstabelle 40 -40°C +80°C 448 ,ugelhÊhne 6niWersal Serie leichte #aureihe Pressmessing oder Pressmessing vernickelt Druckluft andere Medien (siehe Beständigkeitstabelle) 20 -20°C +80°C 449 ,ugelhÊhne Gàr 5rinkXasser nach %7(8 Messing vernickelt Druckluft andere Medien (siehe Beständigkeitstabelle) 40 -40°C +170°C 451 Messing vernickelt oder verchromt Druckluft andere Medien (siehe Beständigkeitstabelle) 30 -20°C +130°C 452 ,ugelhÊhne aus &delstahl Edelstahl 316L alle Medien 35 -20°C +150°C 454 )ochdruck ,ugelhÊhne Messing verzinkt Druckluft, Schmiermittel, Gas 300 -15°C +80°C 456 .iniatur ,ugelhÊhne technisches Polymer/ Messing verzinkt Druckluft 10 -20°C +80°C 457 LIQUIfit®,ugelhÊhne Polypropylen Getränke, Wasser, Industriewasser, CO², Edelgase 10 -15°C +100°C 459 /adelWentile aus .essing Pressmessing sandgestrahlt und vernickelt Druckluft, Wasser, industrielle Medien andere Medien auf Anfrage 120 -20°C +100°C 461 /adelWentile aus &delstahl Edelstahl 316L alle Medien 400 -20°C +180°C 460 5ellerhÊhne Pressmessing sandgestrahlt und vernickelt Druckluft, abrasive Medien 16 -20°C +80°C 462 Messing vernickelt Druckluft, Wasser, industrielle Medien andere Medien auf Anfrage 10 -20°C +135°C 463 Universal and Customised Series Ball Valves Ball Valves ,ugelhÊhne 6niWersal Serie und Spe[ial Serie ,ugelhÊhne 6niWersal Serie mit &ntlàGtung ,ugelhÊhne 6niWersal Serie aCschlie•Car "YialWentile Standard ,ugelhÊhne -20°C

RkJQdWJsaXNoZXIy MzYzNzg=